MAX9914
量产1MHz、20µA、满摆幅输入/输出运算放大器,带有关断
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高达1MHz的GBW
- 20µA超低电源电流
- 1.8V至5.5V单电源供电
- 1pA超低输入偏置电流
- 满摆幅输入、输出电压范围
- 低至±200µV的输入失调电压
- 低至0.001µA的关断电流
- 关断期间高阻输出(MAX9915/MAX9917)
- 单位增益稳定
- 采用微型SC70、SOT23或µMAX封装
MAX9914/MAX9915单路运算放大器和MAX9916/MAX9917双路运算放大器具有最大增益带宽/电源电流比,适用于便携式仪表、便携式医疗设备和无线手持式设备等电池供电产品。这些CMOS运放具有1pA的超低输入偏置电流,提供满电源摆幅输入及输出、低至20µA的电源电流,工作于1.8V至5.5V单电源。为进一步节省功耗,MAX9915/MAX9917还具有低功耗关断模式,将电源电流降至1nA,并使放大器输出处于高阻状态。这些器件为单位增益稳定,1MHz GBW。
MAX9914和MAX9915分别采用5引脚和6引脚SC70封装。MAX9916采用8引脚SOT23或µMAX®封装,MAX9917采用10引脚µMAX®封装。所有器件工作在-40°C至+85°C扩展工业级温度范围。
应用
- 蜂窝手机
- 无绳电话
- 数据采集设备
- 数码相机(DIGICAM)
- 血糖表
- GPS方案
- IP摄像机
- 笔记本电脑
- MP3和便携式媒体播放器
- 便携式医疗设备
- 便携式测试设备
- 射频标记
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX9914EXK+ | 5-SC70-N/A | ||
MAX9914EXK+T | 5-SC70-N/A |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- MAX9914
SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9914的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论