MAX9621

量产

双通道、2线霍尔传感器接口,提供模拟和数字输出

为汽车应用提供高度灵活性并有效节省成本

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 为两个2线霍尔传感器提供电源电流和接口电路
  • 5.5V至18V工作电压范围
  • 可承受高达60V瞬态电压,有效保护霍尔传感器
  • 低功耗关断模式有效降低功耗
  • 经过滤波的数字输出
  • 提供霍尔传感器电流的镜像模拟输出
  • 为霍尔传感器输入提供对地短路保护
  • 从关断、对地短路状态上电或重新启动后具有霍尔传感器屏蔽时间
  • 霍尔传感器与MAX9621之间允许±3V的地电位差
  • 所有引脚提供±2kV的人体模式ESD保护和±200V的机器模式ESD保护
  • 3mm x 5mm、10引脚µMAX封装
MAX9621
双通道、2线霍尔传感器接口,提供模拟和数字输出
MAX9621:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
霍尔效应传感器接口 1
MAX9921 量产 双通道、2线霍尔传感器接口,具有诊断功能
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX9621EVKIT

MAX9621评估板

特性和优点

  • 5.5V至18V工作电压范围
  • 高达60V的故障保护
  • 电路板安装了两个2线霍尔传感器
  • 评估传感器的对地短路故障保护
  • 演示可调节的输入电流门限
  • 演示模拟输出功能
  • 两个数字输出具有状态LED指示器
  • 演示电源反接保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9621评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,用于演示MAX9621双通道、2线霍尔传感器接口,该器件提供模拟和数字输出,采用10引脚µMAX®表贴封装。评估板安装了两个模拟霍尔传感器,演示BAT电源引脚隔离和驱动状态LED的数字逻辑。评估板输入电源可采用5.5V至18V直流电源。

可以配置MAX9621评估板以演示MAX9621霍尔传感器输入的对地短路保护以及60V故障保护功能。评估板还用于演示MAX9621对应于每个传感器输入的模拟输出和经过滤波的数字输出。评估板PCB具有一个8引脚双排插头,便于连接用户的外部系统。

应用

  • 车锁控制
  • 汽车天窗
  • 点火钥匙
  • 座位移动控制
  • 汽车安全带扣锁
  • 测速
  • 驾驶杆
  • 车窗升降控制

MAX9621EVKIT
MAX9621评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max9621的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览