MAX9921

量产

双通道、2线霍尔传感器接口,具有诊断功能

业内首款2线霍尔传感器接口方案,可有效节省汽车应用的空间和成本

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • BAT电源端及霍尔输入端可承受高达60V的电压瞬变
  • 工作电压范围为6V至18V
  • 为两个2线霍尔传感器提供电流及接口
  • 误差输出可对霍尔输入及BAT电压进行诊断
  • 将霍尔传感器同电源瞬变隔离,使其免受过压损坏
  • 霍尔输入具有对地短路保护
  • 霍尔传感器的电流上升斜率为4mA/µs
  • 输出使能控制支持多个MAX9921的输出复用
  • 霍尔传感器输出滤波
  • 霍尔传感器上电或重启时具有故障屏蔽时间
  • 低压关断功能,由OE及DIAG输入控制
  • 霍尔传感器与MAX9921之间允许±2V的地电位偏差
MAX9921
双通道、2线霍尔传感器接口,具有诊断功能
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX9921EVKIT

MAX9921评估板

特性和优点

  • 6V至18V工作电压范围,能承受60V
  • 板上2通道2线霍尔传感器
  • 3个输出状态LED指示
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9921评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于演示具有诊断功能的双通道2线霍尔传感器接口MAX9921的性能。评估板上已安装MAX9921AUB+。

应用

  • 门控模块
  • 汽车天窗
  • 电动车窗控制器
  • 电动转向板
  • 座位移动控制
  • 汽车安全带扣锁
  • 车窗升降控制

MAX9921EVKIT
MAX9921评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9921的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览