MAX9619

量产

高效、1.5MHz运算放大器,提供RRIO

超低功耗、零温漂精密运算放大器,SC70封装

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 59µA低静态电流
  • 极低的10µV (最大值)输入失调电压
  • 双通道采用8引脚SC70封装
  • 低输入噪声
    • 1kHz时为42nV/
    • 0.1Hz至10Hz范围内为0.42µVP-P
  • 轨至轨输入和输出
  • 1.5MHz GBW
  • 极低的10pA输入偏置电流
  • 1.8V至5.5V单电源电压范围
  • 单位增益稳定
  • 节省功耗的关断模式(MAX9619)
  • 采用纤小的5引脚SC70 (MAX9620)、6引脚SC70 (MAX9617/MAX9619)和8引脚SC70 (MAX9618)封装
MAX9619
高效、1.5MHz运算放大器,提供RRIO
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

MAX5216LPT

评估:4-20mA环路供电变送器参考设计

特性和优点

  • 12V至40V宽输入电压范围
  • 将16位数字码转换成4-20mA环路电流
  • 可编程偏压和增益
  • +25°C时,电流误差< 0.02% FS
  • 全温度范围,电流误差< 0.1 % FS
  • -40°C至+105°C工作温度范围
  • 30mA ±20%电阻可调限流
  • 200µA(典型值)/300µA(最大值)静态电流
  • HART调制解调器输入、输出就绪
  • 通过MAXQ622微控制器直接进行USB通信
  • Windows XP/Windows Vista/Windows 7 (32位)兼容软件
  • SPI接口终端
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX5216LPT评估板(EV)用于评估环路供电的4-20mA电流环变送器,具有故障限流功能和高速可寻址远程传感器(HART)调制解调器输入/输出就绪指示,评估板采用MAX5216单通道、低功耗、缓冲输出的3线SPI接口、16位DAC;MAX6133 3ppm/°C、低功耗电压基准;MAX9620单通道、零漂移、RRIO、高精度运算放大器;MAX15007 40V、超低静态电流LDO。还提供Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,具有简单的图形用户界面(GUI),方便熟悉器件特性。

应用

  • 2线传感器
  • 自动测试设备
  • 自动调谐
  • 通信系统
  • 增益与失调调节
  • 便携式仪表
  • 功率放大器控制
  • 过程控制与伺服环路
  • 可编程电压及电流源

MAX9617EVKIT

MAX9617评估板

特性和优点

  • 适合多种运放配置
  • 元件焊盘允许器件配置成Sallen-Key滤波器
  • 满摆幅输入/输出
  • 可使用便利的0805封装元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9617评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估采用6引脚SC70封装的低功耗、零温漂运算放大器MAX9617。评估板电路预先配置为同相放大器,但只需简单地更改几个元件即可构成其它架构。低功耗、零温漂、低输入失调电压以及满摆幅输入/输出,使该器件可理想用于各种低频测量系统。元件焊盘允许使用0805封装,易于焊接和替换。MAX9617评估板安装了MAX9617AXT+。

应用

  • 电池供电设备
  • 心电监护仪
  • 环路供电系统
  • 便携式医疗设备
  • 传感器接口

MAX9618EVKIT

MAX9618评估板

特性和优点

  • 适合多种运放配置
  • 使用元件焊盘可以将器件配置成Sallen-Key滤波器
  • 满摆幅输入/输出
  • 允许采用便利的0805封装元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9618评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估采用8引脚SC70封装的双通道、低功耗、零温漂运算放大器MAX9618。评估板电路预先配置为同相放大器,但只需简单地更改几个元件即可构成其它架构。低功耗、零温漂、低输入失调电压以及满摆幅输入/输出等特性使该器件理想用于各种低频测量系统。元件焊盘允许使用0805封装,易于焊接和替换。MAX9618评估板安装了MAX9618AXA+。.

应用

  • 电池供电设备
  • 心电监护仪
  • 环路供电系统
  • 便携式医疗设备
  • 传感器接口

MAX5216LPT
评估:4-20mA环路供电变送器参考设计
MAX9617EVKIT
MAX9617评估板
MAX9618EVKIT
MAX9618评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9619的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览