MAX9613
量产低功耗、高效率、单/双通道、满摆幅输入/输出运算放大器
减少系统的待机维护和自校准次数,在整个工作时间和温度范围内保持较高的系统精度
- 产品模型
- 2
产品详情
- VCC = 1.7V至5.5V (0°C至+70°C)
- VCC = 1.8V至5.5V (-40°C至+125°C)
- 100µV (最大值)较低的VOS
- 满摆幅输入和输出
- 210µA低电源电流,关断时为1µA
- 自动微调失调校准
- 2.8MHz带宽
- 优异的RF抑制性能
MAX9613/MAX9615为低功耗、高精度运算放大器,提供满摆幅输入和输出。器件具有高精度MOS输入,由内部电荷泵供电,消除了互补型对管输入放大器架构中常见的交越失真。
器件可理想用于各种信号处理,例如:光电二极管互阻放大器和工业设备中各种信号的滤波/放大。器件还具有极佳的RF抗干扰能力,非常适合便携式应用。
MAX9613/MAX9615具有自校准系统(上电时),消除了温度和电源波动的影响。
MAX9613/MAX9615工作在0°C至+70°C温度范围时可接受1.7V至5.5V供电,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围时可接受1.8V至5.5V供电。
单通道和双通道器件均采用微型SC70封装,MAX9613在关断时为高阻输出。
应用
- 通用信号处理器
- 工业和医用传感器
- 笔记本电脑、便携式媒体播放器
参考资料
数据手册 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX9613AXT+ | Single Chip Package | ||
MAX9613AXT+T | Single Chip Package |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 17, 2018 - 1722A ASSEMBLY |
||
MAX9613AXT+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max9613的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论