MAX9491

量产

工厂可编程、单PLL时钟发生器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 5MHz至35MHz晶体参考时钟
  • 5MHz至50MHz驱动器参考时钟
  • N分频PLL,带有缓冲输出
  • 4MHz至200MHz输出频率范围
  • 197MHz时具有低RMS抖动的PLL (< 13ps)
  • ±200ppm调谐范围的集成VCXO
  • 14引脚TSSOP和20引脚TQFN封装
  • +3.3V供电
  • -40°C至+85°C温度范围
  • MAX9491
    工厂可编程、单PLL时钟发生器
    提问

    参考资料

    了解更多

    软件资源

    找不到您所需的软件或驱动?

    申请驱动/软件

    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    产品 1
    MAX9485 可编程音频时钟发生器
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9491的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览