MAX9278A

量产

3.12Gbps GMSL解串器,用于同轴电缆或STP输入和LVDS输出

解串器用于同轴电缆,有效减少汽车娱乐系统的重量及成本

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 理想用于高清视频应用
    • 104MHz宽带模式支持1920 × 720p/60Hz、24位彩色显示屏
    • 驱动低成本50Ω同轴电缆和FAKRA连接器或100Ω STP
    • 电缆均衡,全速工作时传输距离长达15m
    • 高达192kHz采样率和32位采样深度,支持7.1通道HD音频
    • 音频时钟取自于音频源或音频接收器
    • 颜色查找表,用于γ修正
    • CNTL[3:0]控制输出
  • 多种数据率,提高系统灵活性
    • 串行码率高达3.12Gbps
    • 6.25MHz至104MHz像素时钟
    • UART、UART至UART、UART至I2C或I2C至I2C模式下,控制通道支持9.6kbps至1Mbps传输速率,带时钟展宽功能
  • 降低EMI屏蔽要求
    • 可编程扩频功能有效降低EMI
    • 跟踪输入的扩展频谱
    • 高灵敏度模式,最大程度上抑制控制通道噪声
  • 用于系统上电和验证的外设功能
    • 内置PRBS检测器,用于串行链路的BER测试
    • 可编程选择9个默认器件地址
    • 2个专用GPIO端口
    • 专用“Up/Down”GPI,用于触摸屏中断和其它功能
    • 远端/本地休眠模式唤醒
  • 满足严格的汽车和工业要求
    • -40°C至+105°C工作温度范围
    • ±10kV接触放电ESD保护和±15kV ISO 10605和IEC 61000-4-2气隙放电ESD保护
MAX9278A
3.12Gbps GMSL解串器,用于同轴电缆或STP输入和LVDS输出
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

MAX9278ACOAXEVKIT

MAX9278A/MAX9282A评估板

特性和优点

  • 通过FAKRA连接器接收GMSL串行数据,提供LVDS和并行输出
  • 软件兼容Windows XP、Windows Vista和Windows 7
  • USB-PC连接(含电缆)
  • USB供电
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX9278A/MAX9282A同轴电缆评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9278A/MAX9282A高带宽吉比特多媒体串行链路(GMSL)解串器,带扩频和全双工控制通道,使用标准FAKRA同轴电缆。评估板包括兼容Windows XP®、Windows Vista®和Windows 7的软件,为熟悉器件特性提供简单的图形用户界面(GUI)。评估板已安装MAX9278AGTJ/V+或MAX9282AGTJ/V+。

为使用标准FAKRA同轴电缆完整评估GMSL,请定购MAX9278A/MAX9282A同轴电缆评估板及配套串行器电路板(本文档中以MAX9275/MAX9279同轴电缆评估板为例);为使用STP电缆进行评估,还需订购MAXCOAX2STP-HSD适配器套件,并参阅其数据资料。每条链路只需一个适配器套件,用于连接串行器和解串器(SerDes)电路板。

应用

  • 高分辨率汽车导航
  • 兆像素照相系统
  • 后排座信息终端

MAX9282ACOAXEVKIT

MAX9278A/MAX9282A评估板

特性和优点

  • 通过FAKRA连接器接收GMSL串行数据,提供LVDS和并行输出
  • 软件兼容Windows XP、Windows Vista和Windows 7
  • USB-PC连接(含电缆)
  • USB供电
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX9278A/MAX9282A同轴电缆评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9278A/MAX9282A高带宽吉比特多媒体串行链路(GMSL)解串器,带扩频和全双工控制通道,使用标准FAKRA同轴电缆。评估板包括兼容Windows XP®、Windows Vista®和Windows 7的软件,为熟悉器件特性提供简单的图形用户界面(GUI)。评估板已安装MAX9278AGTJ/V+或MAX9282AGTJ/V+。

为使用标准FAKRA同轴电缆完整评估GMSL,请定购MAX9278A/MAX9282A同轴电缆评估板及配套串行器电路板(本文档中以MAX9275/MAX9279同轴电缆评估板为例);为使用STP电缆进行评估,还需订购MAXCOAX2STP-HSD适配器套件,并参阅其数据资料。每条链路只需一个适配器套件,用于连接串行器和解串器(SerDes)电路板。

应用

  • 高分辨率汽车导航
  • 兆像素照相系统
  • 后排座信息终端

MAX9278ACOAXEVKIT
MAX9278A/MAX9282A评估板
MAX9282ACOAXEVKIT
MAX9278A/MAX9282A评估板

最新评论

近期浏览