MAX8896

最后购买期限

双通道PWM降压型转换器,采用2mm x 2mm封装,适用于WCDMA PA和RF电源

(4mm)²的小尺寸封装,为WCDMA PA模块和RF收发器供电

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • PA降压转换器(OUT1)
    • 7.5µs (典型值)建立时间,0.5V至1V输出电压范围
    • 动态输出电压设置范围:0.5V至VBATT
    • 140mΩ旁路PFET和100%占空比,用于低压差
    • 2MHz开关频率
    • 低输出电压纹波
    • 700mA (最小值)输出驱动能力
    • 2%增益精度
    • 纤小的外部元件
  • RF降压转换器(OUT2)
    • 2MHz固定开关频率
    • 94%峰值效率
    • 100%占空比
    • 在整个负载、输入电压和温度范围内保持±2%的输出精度
    • 200mA (最小值)输出驱动
    • 纤小的外部元件
  • 低噪声LDO
    • 保证200mA输出电流
    • 65dB (典型值)高PSRR
    • 固定输出电压
    • 低噪声(16µVRMS,典型值)
  • 简单的逻辑开/关控制
  • 0.1µA低关断电流
  • 2.7V至5.5V电源电压范围
  • 热关断
  • 2mm x 2mm UCSP封装(4 x 4阵列)
MAX8896
双通道PWM降压型转换器,采用2mm x 2mm封装,适用于WCDMA PA和RF电源
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX8805 600mA/650mA PWM降压型转换器,2mm x 2mm WLP封装,用于WCDMA PA供电
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX8896EVKIT

MAX8896评估板

特性和优点

  • PA降压转换器(OUT1)
    • 输出电压由0.5V变化至1V时建立时间为7.5µs (典型值)
    • 动态输出电压设置范围:0.5V至VBATT
    • 140mΩ旁路pFET和100%占空比,用于低压差工作
    • 2MHz开关频率
    • 低输出电压纹波
    • 700mA (最小值)输出驱动能力
    • 2%增益精度
    • 纤小的外部元件
  • RF降压转换器(OUT2)
    • 2MHz固定开关频率
    • 94%峰值效率
    • 100%占空比
    • 在整个负载、电源和温度范围内输出精度为2%
    • 200mA (最小值)输出驱动能力
    • 纤小的外部元件
  • 低噪声LDO
    • 200mA输出电流
    • 65dB (典型值)的高PSRR
    • 固定输出电压
    • 低噪声(16µVRMS,典型值)
  • 简单的逻辑开/关控制
  • 0.1µA低关断电流
  • 2.7V至5.5V电源电压范围
  • 热关断
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX8896评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,用于评估MAX8896带有低压差(LDO)线性稳压器的双通道降压转换器。MAX8896评估板采用2.7V至5.5V的电源或电池供电。PA降压输出调节至REFIN端电压(0.2V至1.7V)的2.5倍,并提供700mA驱动能力。RFOUT (降压调节器后接LDO)调节至2.8V,提供200mA驱动能力。

应用

  • 智能电话
  • WCDMA/NCDMA蜂窝电话

MAX8896EVKIT
MAX8896评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8896的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览