MAX8814

量产

28V线性Li+电池充电器,提供智能化管理

简单、安全、尺寸最小的充电方案,用于手持产品

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 减少外部元件,降低总体成本
    • 集成电流检测电路、MOSFET调整管和热调节电路
    • 无需反向隔离二极管
  • 保证安全、高精度电池充电
    • 独特的管芯温度(+115°C)调节,在保持最大充电电流的同时不会损坏IC
    • 4.25V至28V输入电压范围,具有高于 +7V 的输入过压保护,避免不合格或故障适配器损坏器件
    • 软启动限制浪涌电流
  • 高度集成减小设计尺寸
    • 可编程快充电流:最大值为1ARMS
    • 充电电流监测,用于电量计算(ISET)
    • 输入电源检测输出(/POK)和充电使能输入(/EN)
    • 电源自动选择输出(ABO)
  • 降低功耗
    • 低压差(300mV @ 500mA)
MAX8814
28V线性Li+电池充电器,提供智能化管理
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
线性电池充电器 4
MAX1898 量产 线性充电器,用于单节Li+电池
MAX1501 量产 高集成度、线性电池充电器,带有热调节,用于便携式应用
MAX1508 量产 线性Li+电池充电器,带有集成调整FET、热调节和ACOK,3mm x 3mm TDFN封装
MAX1507 量产 线性Li+电池充电器,带有集成调整FET和热调节,3mm x 3mm TDFN封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX8814EVKIT

MAX8814评估板

特性和优点

  • CCCV、具有热调节功能的单节Li+电池线性充电器
  • 无需外部MOSFET、反向隔离二极管及电流检测电阻
  • 可编程快充电流(1ARMS最大值)
  • 独特的管芯温度(+115°C)调节结构
  • 4.25V至28V输入范围,具有高于7V的输入过压保护(OVP)
  • 充电电流监测,用于电量计量(ISET)
  • 低压差(500mA时,300mV)
  • 输入电源检测输出(/POK)、充电使能输入(/EN)
  • 软启动限制浪涌电流
  • 电源自动选择输出(ABO)
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX8814评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的印刷电路板(PCB),用于评估28V 线性Li+电池充电器MAX8814。MAX8814评估板工作于4.25V至28V电源,但在输入电压超过7V时IC终止充电,以避免不合格或有故障的交流适配器损坏芯片。MAX8814评估板还可调节快充电流,通过外部电阻(R2)设置。其它功能包括:低电平有效的控制输入(/EN)和电源检测输出(/POK)。IC还具有电源选择辅助电路,以区别输入电源和电池连接,并为系统提供输出信号指示(ABO)。

MAX8814EVKIT
MAX8814评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8814的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览