MAX1507
量产线性Li+电池充电器,带有集成调整FET和热调节,3mm x 3mm TDFN封装
尺寸最小、带温度调节功能、线性、1节Li+电池充电器,可接受14V输入
- 产品模型
- 2
产品详情
- 独立单节锂电池线性充电器
- 无需外部FET、反向阻塞二极管及电流检测电阻
- 可编程的快充电流(最高0.8A)
- 专有的可编程片芯温度调节控制(+90°C、+100°C和+130°C)
- +4.25V至+13V输入电压范围,带有+7V以上输入过压保护(OVP)
- 充电电流监测,用于电量计量
- 0.425A时,130mV低压差
- 输入电源检测输出(VL)和充电使能输入(/EN)
- 软启动限制浪涌电流
- 充电状态输出(/CHG),用于LED指示或微处理器接口
- 微型3mm x 3mm、8引脚薄型DFN封装,高度仅0.8mm
MAX1507是一款智能单片恒流/恒压(CCCV)、温度调节的线性充电器,用于单个锂离子(Li+)电池。MAX1507集成了电流检测电路、MOS调整管和温度调节电路,并省去了反向阻塞肖特基二极管,为手持设备提供了更简单、更小的充电解决方案。
MAX1507具有独立充电器功能,控制充电从预充状态到快速充电、满充及充满指示过程的等次序。
专有的温度调节电路限制了快速充电时或高温环境下充电时的片芯温度,以允许最大充电电流且不损坏IC。
MAX1507通过提供可调节的快充电流和温度调节点大大提高了设计灵活性,其它性能包括电池充电状态(/CHG)指示和低电平有效的控制输入(/EN)。
MAX1507允许+4.25V至+13V电源供电,但在输入电压超过+7V时,将终止充电,以避免不合格或有故障的交流适配器损坏芯片。MAX1507工作于扩展工业级温度范围(-40°C至+85°C),采用紧凑的、热增强型、8引脚、3mm x 3mm薄型DFN封装,高度仅为0.8mm。
应用
- Bluetooth®设备
- 蜂窝电话/无绳电话
- 充电托架和坞站
- 数码相机与MP3播放器
- PDA
- USB应用
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1507ETA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX1507ETA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1507的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论