MAX1501

量产

高集成度、线性电池充电器,带有热调节,用于便携式应用

首款带温度调节的CC-CV电池充电器,提供过压保护,适用于便携产品

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 独立1节锂离子电池充电、微处理器控制的3节镍氢/镍镉电池充电
  • 无需FET、反向阻断二极管或电流检测电阻
  • 1.4A(最大值)可编程快速充电电流
  • +95°C、+115°C和+135°C专有的可编程芯片温度调节控制
  • 4.5V至13V输入电压范围,具有6.5V以上的输入过压(OVLO)保护
  • 可编程补充充电电流阈值:快速充电电流的10%、20%或30%
  • 用于电量计量的充电电流监控器
  • 可编程安全定时器(3、4.5或6小时)
  • 输入功率检测输出(低电平有效ACOK)和充电使能输入(低电平有效CHGEN)
  • 自动充电
  • 通过数字软启动限制浪涌电流
  • LED或µP接口具有充电状态输出
MAX1501
高集成度、线性电池充电器,带有热调节,用于便携式应用
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
脉冲电池充电器 2
MAX1879 量产 简单、高效率、1节Li+电池脉冲充电器
MAX1736 量产 SOT23封装、单节Li+电池充电器,配合限流型电源使用
线性电池充电器 1
MAX1898 量产 线性充电器,用于单节Li+电池
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1501EVKIT

MAX1501评估板

特性和优点

  • 结构简单的单机Li+电池或NiMH/NiCd电池充电器
  • 对出现过放电的Li+电池进行安全的预充电
  • 4.5V至13V输入电压范围
  • 6.5V过压保护门限
  • 可编程充电模式
  • 可编程电池电压
  • 可编程浮充充电门限
  • 可编程安全定时器
  • 可编程管芯温度调节
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX1501评估板(EV kit)是一块功能完备、配备齐全且经过测试的电路板,用于演示高度集成的MAX1501线性电池充电器对单节电锂离子(Li+)电池或3节NiMH/NiCd电池充电。评估板可以安全的为单节Li+电池充电至4.1V或4.2V,也可以为3节NiMH或NiCd电池充电至4.5V或4.95V (4.95V模式需借助微处理器控制)。评估板可接受4.5V至13V电源供电,但当供电电压超过6.5V时会禁止充电。评估板上的跳线可以用来对充电时间、电池电压、浮充电流、管芯温度调节电平和充电模式进行设置,板上LED用来指示充电状态。

应用

  • Bluetooth®设备
  • 蜂窝电话/无绳电话
  • 充电托架和坞站
  • 数码相机与MP3播放器
  • PDA
  • USB应用

MAX1501EVKIT
MAX1501评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1501的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览