MAX8648
最后购买期限可驱动6只白光/RGB LED的超高效电荷泵,3mm x 3mm薄型QFN封装
利用业内首款负压电荷泵驱动器独立驱动6只白光/RGB LED,可获得业内最高效率
- 产品模型
- 1
产品详情
- 6路自适应电流调节器
- 为各路LED提供独立电压
- 独立的LED亮度控制(MAX8647)
- 24mA至0.1mA亮度范围
- I²C接口(MAX8647)
- 串行脉冲亮度控制逻辑(MAX8648)
- ±2%精度,±0.4%匹配度(典型值)
- 低至70µA的静态电流
- 低至1µA的关断电流
- 浪涌电流限制
- TA降额功能保护LED
- 16引脚3mm x 3mm薄型QFN封装
MAX8647/MAX8648能以恒定电流驱动6个白光LED或2组RBG LED,可用于显示屏背光或娱乐照明等应用。通过反转电荷泵和自适应超低压差电流调节器,这些器件可在1节Li+电池的整个输入电压范围内、甚至在LED正向电压失配较大时保持极高的效率。1MHz固定开关频率允许使用纤小的外部元件。器件的稳压方案经过优化,可确保低EMI和低输入纹波。MAX8647/MAX8648包含过热关断、开路和短路保护。
MAX8647提供一个I²C串行接口,MAX8648提供一个3线串行脉冲逻辑接口。两种器件均支持独立的主屏或子屏背光开启/关闭以及亮度控制。电流可在24mA至0.1mA范围内以伪对数形式分32级进行设置。两种器件均包含温度降额功能,保证设定为24mA满幅输出电流时的安全,在环境温度高于+60°C时降低电流以保护LED。
MAX8647/MAX8648提供16引脚、3mm x 3mm薄型QFN封装(最高0.8mm)。
应用
- 相机闪光灯或RGB指示器
- 蜂窝电话与智能电话
- PDA、数码相机和便携式摄像机
- 白光LED背光,单/双显示器
- 宽色域RGB LED显示器背光
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
MAX8648ETE+ | 16-LFCSP-3X3X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 13, 2013 - 1355 MECHANICAL DATASHEET |
||
MAX8648ETE+ | 最后购买期限 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 3 | ||
MAX1578 | 可提供完备偏置的白光LED电源,用于TFT显示器 | |
MAX1582 | 高效率、升压型转换器,用于白光LED主、次屏显示器背光 | |
MAX1575 | 白光LED、 1倍/1.5倍电荷泵,适用于主屏和次屏显示器 | |
升压型 LED 驱动器 5 | ||
MAX8596 | 过期 | 高效率、36V、升压型变换器,提供TA降额工作,可驱动2至9个白光LED |
MAX8595 | 最后购买期限 | 高效率、36V、升压型变换器,提供TA降额工作,可驱动2至9个白光LED |
MAX1561 | 量产 | 高效率、26V、升压型转换器,用于2到6只白光LED |
MAX1599 | 量产 | 高效率、26V、升压型转换器,用于2到6只白光LED |
MAX1848 | 量产 | 白光LED升压型转换器,SOT23封装 |
无电感器型 (充电泵) LED 驱动器 3 | ||
MAX1576 | 量产 | 480mA白光LED 1倍/1.5倍/2倍电荷泵,用于背光和相机闪光灯 |
MAX1574 | 量产 | 180mA、1倍/2倍、白光LED电荷泵,3mm x 3mm TDFN封装 |
MAX1573 | 量产 | 白光LED、1倍/1.5倍电荷泵,UCSP封装和薄型QFN封装 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max8648的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论