MAX8596

过期

高效率、36V、升压型变换器,提供TA降额工作,可驱动2至9个白光LED

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 以25mA电流驱动多达9个LED
  • 温度降额功能允许以较少的LED实现同样的亮度(MAX8596X)
  • 86%的效率(PLED / PIN)
  • 1.7%的电流调节精度
  • 输出过压保护
  • 灵活的亮度控制
    • 模拟
    • 直接PWM内部滤波器
  • 1MHz PWM开关频率
  • 0.1µF输出电容
  • 12mVP-P低输入纹波
  • 软启动消除了浪涌电流
  • 2.6V至6V输入范围
  • 0.3µA关断电流
  • 引脚兼容于MAX1561和MAX1599
  • 带有裸露焊盘的3mm x 3mm x 0.8mm、TDFN封装
MAX8596
高效率、36V、升压型变换器,提供TA降额工作,可驱动2至9个白光LED
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 3
MAX1582 高效率、升压型转换器,用于白光LED主、次屏显示器背光
MAX1575 白光LED、 1倍/1.5倍电荷泵,适用于主屏和次屏显示器
MAX1912 1.5倍/2倍、高效率、白光LED驱动电荷泵
降压型 LED 驱动器 1
MAX1916 量产 低压差、恒流、三路白光LED偏置电源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8596的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览