MAX8595
最后购买期限高效率、36V、升压型变换器,提供TA降额工作,可驱动2至9个白光LED
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 以25mA电流驱动多达9个LED
- 温度降额功能允许以较少的LED实现同样的亮度(MAX8596X)
- 86%的效率(PLED / PIN)
- 1.7%的电流调节精度
- 输出过压保护
- 灵活的亮度控制
- 模拟
- 直接PWM内部滤波器
- 1MHz PWM开关频率
- 0.1µF输出电容
- 12mVP-P低输入纹波
- 软启动消除了浪涌电流
- 2.6V至6V输入范围
- 0.3µA关断电流
- 引脚兼容于MAX1561和MAX1599
- 带有裸露焊盘的3mm x 3mm x 0.8mm、TDFN封装
MAX8595X/MAX8596X以恒定的电流和高效率驱动多达9个白光LED,为蜂窝电话、PDA和其它手持设备提供LCD背光照明。串联连接使 LED电流一致,能获得均匀的亮度并使LED的连线最少。MAX8595X可在整个温度范围内保持恒定的LED电流。MAX8596X具有环境温度降额功能,以避免在高环境温度下过驱动白光LED,在+42°C以下时启动较高的驱动电流。
一个单独的Dual Mode™输入提供了简单的亮度调节和开/关控制方法。快速1MHz电流模式PWM工作方式允许使用较小的输入输出电容以及小型电感,同时使输入电源/电池的纹波降到最低。软启动消除了启动时的浪涌电流。
MAX8595X/MAX8596X提供节省空间的8引脚、3mm x 3mm TDFN封装。
应用
- 蜂窝电话/智能电话
- 电子书与亚笔记本电脑
- PDA、掌上电脑与无线手持装置
- 白色LED显示器背光
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX8595XETA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX8595XETA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 3 | ||
MAX1582 | 高效率、升压型转换器,用于白光LED主、次屏显示器背光 | |
MAX1575 | 白光LED、 1倍/1.5倍电荷泵,适用于主屏和次屏显示器 | |
MAX1912 | 1.5倍/2倍、高效率、白光LED驱动电荷泵 | |
降压型 LED 驱动器 1 | ||
MAX1916 | 量产 | 低压差、恒流、三路白光LED偏置电源 |
升压型 LED 驱动器 2 | ||
MAX1561 | 量产 | 高效率、26V、升压型转换器,用于2到6只白光LED |
MAX1599 | 量产 | 高效率、26V、升压型转换器,用于2到6只白光LED |
无电感器型 (充电泵) LED 驱动器 4 | ||
MAX1570 | 量产 | 白光LED电流调节器,带有1倍/1.5倍高效率电荷泵 |
MAX1573 | 量产 | 白光LED、1倍/1.5倍电荷泵,UCSP封装和薄型QFN封装 |
MAX1574 | 量产 | 180mA、1倍/2倍、白光LED电荷泵,3mm x 3mm TDFN封装 |
MAX1910 | 量产 | 1.5倍/2倍、高效率、白光LED驱动电荷泵 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8595的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论