MAX8606
量产USB/AC适配器、线性Li+电池充电器,集成50mΩ电池开关,TDFN封装
- 产品模型
- 2
产品详情
- 小尺寸3mm x 3mm热增强型TDFN封装(最大高度为0.8mm)
- USB兼容的待机模式(20µA)
- 可选100mA、500mA及高达1A的输入电流限制
- USB或AC适配器输入
- +6V至+14V输入过压保护
- 输入低于+4V (上升)或3.5V (下降)的低电压检测
- 自动分配电池充电电流和系统供电电流
- 管芯温度调节(+100°C)
- 预充检验、快充和终止充电定时器
- 低压差,0.5A下250mV
- NTC热敏电阻检测输入
- 充电状态和输入电源检测指示
MAX8606是一款完备的单节Li+电池充电管理IC,可工作于USB端口或AC适配器。该器件集成了一个电池断开开关、电流检测电路、PMOS旁路元件和热管理电路,省去了外部反向阻断肖特基二极管,构建了一个简单、小巧的充电解决方案。对于单节Li+电池,充电顺序从电源就绪指示开始,然后是预充检验、快充、满充和终止充电指示。采用恒流、恒压和恒定管芯温度(CCCVCTJ)调节电路控制充电过程,为手持设备提供更高的安全性。
两个逻辑输入(/EN1和/EN2)选择待机模式、100mA、500mA或≤ 1A的输入电流限制,以满足USB要求。专用热调节电路将管芯温度限制在+100°C,避免系统PCB过热。附加的安全特性包括:NTC热敏电阻输入(THM)和内部定时器,用于电池保护。3.5V至4.2V SYS输出以及低RDSON电池开关,能够为电池深度放电或未安装电池的系统供电。该IC还提供一路+3.3V/500µA输出(VL),充电状态指示(/CHG)和输入电源检测指示(/POK)。MAX8606由+4.25V至+5.5V电源供电,具有小于+3.4V的欠压锁定和+14V的过压保护功能。
应用
- 蜂窝电话、智能电话、PDA
- 数码相机、MP3播放器
- USB应用、充电架和坞站
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX8606ETD+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
MAX8606ETD+T | Thin Dual Flatpack No Leads |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8606的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论