MAX8569
量产200mA升压型转换器,6引脚SOT23封装或TDFN封装
- 产品模型
- 8
Viewing:
产品详情
- 可提供200mA输出电流
- 输入电压范围:1.5V至5.5V
- 关断时BATT连接至OUT端,用作备份电源
- 效率高达95%
- 7µA典型静态电流
- 关断电流小于1µA
- 内置同步整流器
- 750mA开关限流
- /RST输出(MAX8569B)
- 可调节输出电压(MAX8569A)
- 3.0V或3.3V固定输出电压(MAX8569B)
MAX8569A/MAX8569B低静态电流boost调节器在1.5V至5.5V输入电源下可产生高达5.5V的输出电压,电流可达200mA。内置同步整流,提供90%的转换效率,无需外部肖特基二极管,有效降低尺寸和成本。
MAX8569A具有可调节的输出电压,MAX8569B的输出电压为固定的3.0V或3.3V。MAX8569B具有上电复位输出(/RST),用于指示输出电压已经达到稳压值。关断时器件将电池输入连接到输出,以便在关断转换器时输入电池用作备份电源或为实时时钟供电。
应用
- 备用电池
- 无绳电话
- 数码相机
- 本地3.3V至5V转换电源
- 医疗诊断设备
- PC卡
- PDA与智能电话
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX8569AETT+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX8569AETT+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX8569AEUT+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX8569AEUT+T | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX8569BETT+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX8569BETT+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX8569BEUT+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX8569BEUT+T | 6-SOT_23-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX8569AETT+T | 量产 | |
MAX8569BETT+ | 量产 | |
MAX8569BETT+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8569的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论