MAX856

量产

3.3V/5V或可调输出升压DC-DC转换器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输入电源电压:0.8V至6.0V
  • 典型启动电源电压:0.8V
  • 100mA时效率为85%
  • 静态电流:25µA
  • 关断模式下为1µA
  • 125mA和500mA开关限流值,支持使用低成本电感
  • 开关频率高达500kHz
  • 温度范围内的基准容差为±1.5%
  • 低电池电量检测器(LBI/LBO)
  • 8引脚SO和µMax封装
  • MAX856
    3.3V/5V或可调输出升压DC-DC转换器
    提问

    参考资料

    了解更多

    软件资源

    找不到您所需的软件或驱动?

    申请驱动/软件

    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    内部电源开关升压稳压器 1
    MAX1674 量产 高效率、低电源电流、紧凑的、升压型DC-DC转换器
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    评估套件

    MAX856EVKIT

    MAX856评估板

    特性和优点

    • 0.8V至6V低输入电源电压
    • 新型µMAX®封装
    • 100mA时效率为85%
    • 静态电流:25µA
    • 关断模式为1µA
    • 125mA和500mA开关电流限制支持使用低成本电感
    • 开关频率高达500kHz
    • 整个温度范围内的参考容差为±1.5%
    • 低电池电量检测器(LBI/LBO)
    • 表贴结构
    • 装配完成且经过测试

    产品详情

    MAX856评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表面贴装印刷电路板。它还可以评估MAX858或可调输出MAX857/MAX859。

    MAX856—MAX859是CMOS、升压、DC-DC开关稳压器,适用于小型、低输入电压或电池供电系统。MAX856/MAX858支持0.8V至6V之间的正输入电压,并将其转换为更高的、引脚可选的3.3V或5V输出电压。MAX857/MAX859可调版本支持0.8V至6V输入电压,并在2.7V至6V范围内产生更高的可调输出电压。MAX856-MAX859的满载效率大于85%(典型值)。

    评估套件上的可移动跳线可选择3.3V或5.0V输出电压。电路板焊接侧的额外焊盘可容纳用于LBI/LBO低电池电量检测器或MAX857/MAX859输出调整的电阻。

     

    应用

    • 2节和3节电池供电设备
    • 3.3V至5V升压转换
    • 血糖仪
    • 医疗仪器
    • 掌上型电脑
    • 个人数据通信装置/计算机
    • 便携式数据采集设备

    MAX856EVKIT
    MAX856评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX856的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览