MAX823

量产

5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时器及手动复位

业内首款SOT复位IC,带有看门狗和手动复位功能

产品模型
22
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 对+2.5V、+3V、+3.3V和+5V电源进行精密监控
  • 工作电流:
    • 6µA (MAX823L/M) (SC70)
    • 2µA (MAX825T/S/R/Z/Y) (SC70)
  • 可在整个温度范围内完全符合规格
  • 140ms上电复位(最小值)
  • 低至VCC = 1V时确保低电平有效RESET有效
  • 电源瞬变抗扰度
  • 具有1.6s超时的看门狗定时器(MAX823/MAX824)
  • 手动复位输入(MAX823/MAX825)
  • 无需外部元件
MAX823
5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时器及手动复位
MAX823、MAX823L、MAX823M、MAX823R、MAX823S、MAX823T、MAX823Y、MAX823Z、MAX824、MAX824L、MAX824M、MAX824R、MAX824S、MAX824T、MAX824Y、MAX824Z、MAX825、MAX825L、MAX825M、MAX825R、MAX825S、MAX825T、MAX825Y、MAX825Z:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单电源监控器 7
MAX6316 量产 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位
MAX6317 量产 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位
MAX6318 量产 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位
MAX6319 量产 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位
MAX6320 量产 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位
MAX6321 量产 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位
MAX6322 量产 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位
双电源监控器 3
MAX6358 量产 双/三电压微处理器监控电路
MAX6359 量产 双/三电压微处理器监控电路
MAX6360 量产 双/三电压微处理器监控电路
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max823的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览