MAX77975

量产

19VIN、3.5/5.5A、单节Li+电池充电器,集成智能电源选择器和OTG,用于USBC PD

业界最高效率的降压充电器,支持USB Type-C PD应用

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高效率单节电池开关充电器
    • 使用MAX77976充电,最高电流5.5A
    • 4A、12V输入时降压效率为91.2%
    • 3.5A、9V输入时充电效率为90.5%
    • 针对高压输入操作进行了优化
    • 通过监测电池电压的开尔文检测加速充电
    • 高达3.2A输入限流值,具有AICL
  • 绝对最大输入额定电压:+28V
  • 输入工作电压范围:4.7V至19V
  • 支持反向升压,提供高达12V的可编程输出电压选项
    • 功率高达18W(MAX77976)
    • 功率高达12W(MAX77975)
  • 集成电池真关断FET
    • RDSON = 7.7mΩ
    • 放电电流高达10A
    • 支持运输模式和低电池漏电流
    • 1.3MHz/2.6MHz开关频率,使用1μH/0.47μH电感
    • 断开输入(DISQBAT)
  • 安全
    • 电池温度检测和充电安全定时器
    • 符合JEITA标准
    • 温度调节和热关断
    • 系统电压OVLO/UVLO
  • LED充电状态输出
  • 可通过按钮操作退出运输模式
  • 外部放电FET使能输出
  • 挂起模式专用输入(SUSPND)
  • I2C接口
  • 4mm x 4mm FC2QFN

此产品有一个更新版本

MAX77985 量产

具有Smart Power Selector和OTG USBC PD功能的19VIN、3.5/5.5A 1节锂离子电池充电器

此产品有一个更新版本

MAX77986 推荐新设计使用

具有Smart Power Selector和OTG USBC PD功能的19VIN、3.5/5.5A 1节锂离子电池充电器

MAX77975
19VIN、3.5/5.5A、单节Li+电池充电器,集成智能电源选择器和OTG,用于USBC PD
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
USB充电器检测器 1
MAX77958 量产 独立的USB Type-C和USB供电控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX77976EVKIT

MAX77975/MAX77976/MAX77958 评估套件

特性和优点

  • 高效单节电池开关充电器
    • 充电电流高达5.5A (MAX77976)
    • 降压效率91.2% @ 4A、12V输入
  • +28V最大输入额定电压
  • 3.8V至19V输入工作电压范围
  • 反向升压,具有高达12V可编程输出电压选项
  • 充电状态指示,用于驱动LED输出
  • 提供按钮输入,控制退出运输模式
  • 外部放电FET使能输出
  • 挂起模式(SUSPND)专用输入
  • USB Type-C独立控制器支持自定义固件
  • 兼容USB Type-C版本1.3和PD 3.0
  • 支持吸电流/源出/DRP端口
  • 支持PPS吸电流
  • 支持快速角色交换的初始化吸电流
  • 集成VCONN开关,具有OCP
  • 支持Try.Sink
  • 支持BC1.2传统充电器检测

产品详情

MAX77975/MAX77976评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示MAX77975/MAX77976单节锂离子电池充电器。

MAX77975/MAX77976适用于单节Li+电池应用,可工作在3.8V至19V输入电压范围,最大充电电流为3.5/5.5A。MAX77975/MAX77976提供反向升压模式,集成低损耗功率开关,提供完整的高效率、小尺寸方案。评估套件演示MAX77975/MAX77976充电器的性能,方便评估采用MAX77958 USB Type-C PD控制器的USB Type-C® PD完整方案。这种组合允许通过USB Type-C端口对电池进行快充,以及在电池OTG模式下对USB Type-C端口进行反向供电。

随包装提供一根Micro-B USB电缆,作为Windows PC上USB端口至MAX77975/MAX77976上I2C端口的转换。基于Windows®的图形用户界面(GUI)软件提供友好的用户界面,用于熟悉MAX77975/MAX77976功能。

应用

  • 游戏设备
  • mPOS
  • 平板PC
  • VR应用

eval board
MAX77975EVKIT

MAX77975/MAX77976/MAX77958 评估套件

特性和优点

  • 高效单节电池开关充电器
    • 充电电流高达5.5A (MAX77976)
    • 降压效率91.2% @ 4A、12V输入
  • +28V最大输入额定电压
  • 3.8V至19V输入工作电压范围
  • 反向升压,具有高达12V可编程输出电压选项
  • 充电状态指示,用于驱动LED输出
  • 提供按钮输入,控制退出运输模式
  • 外部放电FET使能输出
  • 挂起模式(SUSPND)专用输入
  • USB Type-C独立控制器支持自定义固件
  • 兼容USB Type-C版本1.3和PD 3.0
  • 支持吸电流/源出/DRP端口
  • 支持PPS吸电流
  • 支持快速角色交换的初始化吸电流
  • 集成VCONN开关,具有OCP
  • 支持Try.Sink
  • 支持BC1.2传统充电器检测

产品详情

MAX77975/MAX77976评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示MAX77975/MAX77976单节锂离子电池充电器。

MAX77975/MAX77976适用于单节锂离子电池应用,可在3.8V至19V输入电压下工作,最大充电电流为3.5/5.5A。MAX77975/MAX77976提供反向升压以及全集成低功耗开关,可实现小尺寸高效率解决方案。该评估套件用于演示MAX77975/MAX77976充电器的性能,可轻松评估采用MAX77958 USB Type-C PD控制器的完整USB Type-C® PD解决方案。这种组合允许通过USB Type-C端口为电池快速充电,以及使用电池OTG模式为USB Type-C端口反向供电。

包装中随附Micro-B USB线缆,用于连接Windows PC的USB端口与MAX77975/MAX77976的从机I2 C端口。基于Windows®的图形用户界面(GUI)软件提供了一个用户友好的界面,方便轻松使用MAX77975/MAX77976的功能。

应用

  • 游戏设备
  • 移动POS机
  • 平板电脑
  • 虚拟现实应用

MAX77976EVKIT
MAX77975/MAX77976/MAX77958 评估套件
MAX77975EVKIT
MAX77975/MAX77976/MAX77958 评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77975的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览