MAX77962

量产

23VIN 3.2AOUT USB-C降压-升压充电器,包含集成式FET,适用于2S锂离子电池

业界超小的降压-升压充电器,具有宽输入范围,适合USB Type-C/供电应用

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输入电压范围:3.5V至23V,30VDC耐电压
  • 9VIN/7.4VOUT/1.5AOUT时的峰值效率为97%
  • 反向漏电保护
  • 50mA至3.15A可编程输入限流
  • 50mA至3.2A可编程恒定电流充电
  • 远程差分电压检测
  • 600kHz或1.2MHz开关频率选项
  • 系统常开,包含智能电源选择器电源路径
  • 充电安全定时器
  • 裸片温度调节,包含热折返回路
  • 输入电源管理,包括适应性输入限流(AICL)和输入电压调节
  • 10mΩ(电池至系统开关),高达10A过电流阈值
  • 反向降压模式5.1V/1.5A,支持USB OTG
  • 包含NTC热敏电阻监测器,符合JEITA要求
  • 可通过I2C或电阻编程
  • 3.458mm x 3.458mm 49引脚WLP封装
MAX77962
23VIN 3.2AOUT USB-C降压-升压充电器,包含集成式FET,适用于2S锂离子电池
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电池ID和验证 1
MAX17205 量产 独立式ModelGauge m5电量计,集成SHA-256认证
降压-升压电池充电器 2
MAX77960 量产 25VIN 3A/6AOUT USB-C升/降压充电器,内置功率FET,适用于2/3节锂离子电池应用
MAX77961 量产 25VIN 3A/6AOUT USB-C升/降压充电器,内置功率FET,适用于2/3节锂离子电池应用
库仑计(电池电量计) 1
MAX17261 量产 5.1μA、ModelGauge m5 EZ多节电池电量计
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX77962EVKIT-06

MAX77962评估套件

特性和优点

  • 评估带有集成式FET、适用于2S锂离子电池的MAX77962 USB Type-C降压-升压充电器
  • 演示3.5V至23V输入电压范围
  • 演示高达3.2A的充电
  • 演示USB-OTG功能
  • 演示采用板载Dummy热敏电阻,符合JEITA要求
  • 现已装配且经过测试
  • I2C 串行接口

产品详情

MAX77962评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的表面贴装印刷电路板(PCB),用于评估3.2A USB Type-C®降压-升压充电器MAX77962。

MAX77962评估套件包含IC评估板,该板具有集成式I2C通信接口和USB micro-B线缆。基于Windows®的图形用户界面(GUI)软件可与评估套件一起使用,可从Maxim网站下载,网址: MAX77962 (位于“设计资源”选项卡下)。要使用评估套件的GUI软件,需使用Windows 7或更新版本。

 

应用

  • 2节电池供电的设备
  • 通过USB Type-C供电的宽输入范围充电应用

eval board
MAX77963EVKIT

MAX77963 评估套件

特性和优点

  • 评估带集成式 FET、适用于 2 节/3 节锂离子电池的 MAX77963 USB Type-C 升降压充电器
  • 演示 3.5V 至 23V 输入电压范围
  • 演示高达 3.2A 的充电性能
  • 演示 USB-OTG 功能
  • 演示采用板载 Dummy 热敏电阻,符合 JEITA 要求
  • 演示 8 通道 12 位 SAR ADC
  • 演示扩频
  • 全面装配且经过测试
  • I2C 串行接口

产品详情

MAX77963 评估套件(EV 套件)是装配完成且经过测试的表面贴装印刷电路板(PCB),用于评估 3.2A USB Type-C® 升降压充电器 MAX77963。

MAX77963 评估套件包含 IC 评估板,该板具有集成式 I2C 通信接口和 USB micro-B 线缆。基于 Windows® 的图形用户界面 (GUI) 软件可与评估套件配合使用,可从 ADI 公司网站 www.analog.com/max77963evkit 下载。在 Windows 7 或更高版本的 Windows 操作系统上才能使用 EV 套件软件。

eval board
MAX77962EVKIT-12

MAX77962评估套件

特性和优点

  • 评估带有集成式FET、适用于2S锂离子电池的MAX77962 USB Type-C降压-升压充电器
  • 演示3.5V至23V输入电压范围
  • 演示高达3.2A的充电
  • 演示USB-OTG功能
  • 演示采用板载Dummy热敏电阻,符合JEITA要求
  • 现已装配且经过测试
  • I2C 串行接口

产品详情

MAX77962评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的表面贴装印刷电路板(PCB),用于评估3.2A USB Type-C®降压-升压充电器MAX77962。

MAX77962评估套件包含IC评估板,该板具有集成式I2C通信接口和USB micro-B线缆。基于Windows®的图形用户界面(GUI)软件可与评估套件一起使用,可从Maxim网站下载,网址: MAX77962 (位于“设计资源”选项卡下)。要使用评估套件的GUI软件,需使用Windows 7或更新版本。

 

应用

  • 2节电池供电的设备
  • 通过USB Type-C供电的宽输入范围充电应用

eval board
MAX77958EVKIT-2S3

MAX77958/MAX77962评估套件

特性和优点

  • 高电压 VBUS范围
  • CC引脚提供VBUS短路保护
  • 支持Type-C和USB-PD
    • 模式配置:DFP/UFP/DRP
    • 兼容Type-C rev1.3和PD3.0
    • 电缆方向和电源角色检测
    • 带OCP的集成式VCONN开关
    • 支持Try.Snk状态
    • 支持音频
    • 支持调试配件灌电流/拉电流模式
    • 支持FRS(快速角色交换)初始灌电流
    • 支持PPS(可编程电源)灌电流
  • 支持BC1.2传统/专有充电器检测
    • 集成D+/D-开关
  • 用于存储自定义配置的MTP存储器
  • 水分检测和防腐蚀
  • 自定义脚本
  • I2C可编程配置
  • 通过I2C主机控制外部充电器或DC-DC转换器IC
  • 9个可配置的GPIO(GPIO6适用于SID)
    • 外部超高速多路复用器/检测/IRQ
    • 使能/禁用外部电源或FET
  • 板载 I2C 接口
  • 兼容Windows 10
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

    产品详情

    MAX77958评估套件(EV套件)是一款装配完善且经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示MAX77958独立USB Type-C和供电控制器。

    该评估套件能够轻松评估以下特性:

    • USB Type-C检测/PD通信(参见表1查看首字母缩略词)
      • 电源角色(灌电流和拉电流)、数据角色(UFP和DFP)检测
      • PD适配器检测和PD通信
      • 带OCP的集成式VCONN开关
      • 电源/数据角色交换
      • PPS(PD适配器支持PPS)
      • 音频和调试配件灌电流/拉电流模式
      • 供应商定义的消息
    • BC1.2传统充电器检测:SDP、CDP、DCP和DCD超时
    • 通过 I2C 主机控制配套IC。
    • 9个可配置GPIO

    该评估套件包含MAX77962充电器,用于演示MAX77958的 I2C 主机特性。MAX77962是一款降压-升压充电器,适用于2S Li+电池应用,可以采用3.5V至23V输入电压,支持3.2A最大可编程快速充电电流。

    评估套件中集成MAX16904降压转换器,以提供5V至VCONN引脚。当MAX77958处于拉电流电源角色时,MAX77958使用GPIO2使能降压转换器。

    包装中随附Micro-B USB线缆,可以作为 Windows® PC 的USB端口和MAX77958的从机 I2C 端口之间的接口。提供基于Windows的软件,具有易用界面,方便使用MAX77958的功能。

    MAX77962EVKIT-06
    MAX77962评估套件
    MAX77963EVKIT
    MAX77963 评估套件
    MAX77962EVKIT-12
    MAX77962评估套件
    MAX77958EVKIT-2S3
    MAX77958/MAX77962评估套件

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77962的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览