MAX77818
量产双路输入、电源通路、3A开关模式充电器,带电量计
业内效率最高的开关模式充电器,方案尺寸较小,3.87mm x 3.61mm WLP封装
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 智能电源通路、双路输入开关模式充电器
- 高达13.4V工作电压/承受16V/4A (CHGIN)
- 高达6V工作电压/1.26A (WCIN)
- 反向漏电流保护
- 反向升压,高达5.1V/1.5A (OTG)
- 集成低损耗FET,实现3A充电/4.5A放电
- 5V/4.35V时的峰值效率为95.6%
- 带保护的全功能充电器
- 温度调节和JEITA兼容
- ModelGauge m5电量计
- 剩余工作时间及充满所需时间预测
- 高精度电池容量(SOC)和剩余工作时间读数
- 温度、老化和放电率补偿
- 无需校准
- 集成FET电流检测
- 不需要空、满或空闲状态信息即可保证高精度
- 低静态电流(IQ)
- 两路高压输入LDO
- I2C串行接口
- 72焊球、3.867mm x 3.608mm、0.4mm焊球间距、WLP封装
MAX77818将高性能3A开关充电器和专有的ModelGauge™ m5电量计集成于节省空间的WLP封装,是USB供电便携式设备的理想选择。智能电源通路充电器支持两路输入,带有反向阻塞和USB-OTG,集成全部功率开关,工作在较高开关频率,具有高效率,支持利用较小外部元件实现低热设计。Maxim ModelGauge m5算法既有库仑计出色的短期高精度、高线性度特性,又具有电压电量计优异的长期稳定性,而温度补偿还提供业内领先的计量精度。器件也集成两个高压输入LDO,可通过I2C接口灵活编程。
应用
- 蓝牙耳机
- 手持式设备
- 工业PC
- 物联网(IoT)
- 便携式医疗设备
- 智能家居、传感器
- 可穿戴、智能手表
- 无线扬声器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX77818EWZ+ | Wafer-Level Package 9x8 Bump, Full Array | ||
MAX77818EWZ+T | Wafer-Level Package 9x8 Bump, Full Array |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 1, 2022 - 2259 TEST |
||
MAX77818EWZ+ | 量产 | |
MAX77818EWZ+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77818的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论