MAX77801
推荐用于新设计5.5V输入,2A 高效率升/降压稳压器
2A、高效率、升压和降压操作,包括升压和降压模式之间平滑转换
- 产品模型
- 4
产品详情
- VIN范围:2.30V至5.5V
- VOUT范围:2.60V至4.18V(I2C可编程,12.5mV步长)
- 升压模式下输出电流高达2A(VIN= 3.0V,VOUT= 3.4V)
- 降压模式下输出电流高达3A
- 峰值效率高达97%
- SKIP模式,可以优化轻负载效率
- 低静态电流:55µA(典型值)
- 3.4MHz高速I2C串行接口
- 动态电压调节(DVS)功能
- 电源良好输出
- 2.5MHz开关频率
- 保护特性
- 软启动
- 热关断
- 过压保护
- 过流保护
- 2.13mm x 1.83mm、20引脚WLP封装
- 4mm x 4mm、20引脚TQFN封装
MAX77801是一款高效升压/降压(升降压)转换器,适用于单节锂离子电池供电应用。该器件可通过2.3V至5.5V输入电压提供2.6V至4.18V稳压输出。该器件在升压模式下支持最高2A的输出电流,在降压模式下支持最高3A的输出电流。
该器件可以在降压和升压模式之间无缝切换。采用专门的控制算法,可实现高效率、出色的负载和线路瞬态响应性能。
提供专用使能和电源状态引脚,助力简化硬件控制。I2C串行接口可用于进行动态电压调整、系统功率优化和故障回读。
MAX77801采用20引脚、2.13mm x 1.83mm晶圆级封装(WLP)以及20引脚、4mm x 4mm TQFN封装。
应用
- AR/VR耳机
- 手持式扫描仪、移动支付终端、安保摄像头
- 单节锂离子电池供电设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX77801ETP+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX77801ETP+T | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX77801EWP+ | Wafer-Level Package 5x4 Bump, Full Array | ||
MAX77801EWP+T | Wafer-Level Package 5x4 Bump, Full Array |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 16, 2015 - 1604 TEST |
||
MAX77801EWP+ | 量产 | |
MAX77801EWP+T | 量产 | |
12月 21, 2016 - 1671A ASSEMBLY |
||
MAX77801EWP+T | 量产 | |
7月 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
MAX77801EWP+T | 量产 | |
12月 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
MAX77801EWP+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-SimSIMPLIS Models 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77801的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论