MAX77757

推荐新设计使用

支持JEITA的3.15A USB Type-C自动充电器,适用于1节锂离子/LiFePO4电池

支持JEITA的USB Type-C自动充电器

产品模型
10
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 保护高达16V
  • 最大输入工作电压:13.7V
  • 最大充电电流:3.15A
  • 6A放电电流保护
    • 无需固件或通信介入
    • 集成CC检测,支持USB Type-C
    • 集成BC1.2检测,支持传统SDP、DCP、CDP和DCD超时
    • 集成USB检测,支持常见的专有充电器类型
    • 自动输入限流配置
    • 带自适应输入限流(AICL)的输入电压调节
  • 反向升压功能高达5.1V、1.5A
  • 终端电压
    • 锂离子和锂聚合物电池为4.1V至4.5V
    • 磷酸铁锂电池为3.6V/3.7V
  • 安全
    • 充电安全定时器
    • NTC热敏电阻符合JEITA要求(MAX77757J)
    • 使用NTC热敏电阻(MAX77757H)以热/冷方式停止充电
    • 热关断
  • 所有功能通过引脚控制
    • 快速充电电流可通过电阻配置
    • 通过ENBST引脚使能和禁用反向升压
    • 通过STAT引脚指示充电状态
    • 通过INOKB引脚指示输入电源正常
    • 通过THM引脚禁用充电
  • 集成电源路径
  • 集成电池真关断FET
  • 3mm x 3mm、24引脚FC2QFN封装
MAX77757
支持JEITA的3.15A USB Type-C自动充电器,适用于1节锂离子/LiFePO4电池
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
MAX77789 推荐新设计使用 集成USB Type-C检测、DRP和OTG功能的14VIN、3AOUT 1节电池充电器
MAX77787 推荐新设计使用 支持JEITA的3.15A USB Type-C自动充电器,适用于1节锂离子/LiFePO4电池
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX77757JEVKIT435

MAX77757评估套件

特性和优点

  • 保护高达16V
  • 最大输入工作电压:13.7V
  • 最大充电电流:3.15A
  • 6A放电电流保护
  • 无需固件或通信介入
  • 集成USB检测
    • 集成CC检测,支持USB Type-C
    • 集成BC1.2检测,支持传统SDP、DCP和CDP
    • 自动输入限流配置
  • 带自适应输入限流(AICL)的输入电压调节
  • 反向升压功能高达5.1V、1.5A
  • 终端电压
    • 锂离子和锂聚合物电池为4.1V至4.5V
    • 磷酸铁锂电池为3.6V/3.7V
  • 安全
    • 充电安全定时器
    • NTC热敏电阻符合JEITA要求(MAX77757J)
    • 使用NTC热敏电阻(MAX77757H)以热/冷方式停止充电
    • 热关断
  • 所有功能通过引脚控制
    • 快速充电电流可通过电阻配置
    • 通过ENBST引脚使能和禁用反向升压
    • 通过STAT引脚指示充电状态
    • 通过INOKB引脚指示输入电源正常(POK)
    • 通过THM引脚禁用充电
  • 集成电源路径
  • 集成电池真关断FET
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX77757评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示符合JEITA规范的独立3.15A USB Type-C®自主充电器MAX77757。

MAX77757可在4.5V至13.7V输入电压范围内工作,快速充电电流高达3.15A,最大输入限流值为3A。MAX77757提供多种版本,以支持具有不同充电终止电压(4.1V至4.5V)的锂离子电池。它还具有用于磷酸铁锂电池的3.6V充电终止电压选项。

该评估套件具有USB Type-C Cc检测功能,电池充电性能符合USB电池充电规范修订版1.2 (BC1.2)的要求,输入插入时进行专有的适配器检测,并且能够自动将充电器输入限流值配置为输入源的最大允许电流。

MAX77757具有通过ENBST引脚使能的反向升压功能,支持向CHGIN输出5.1V/1.5A。该评估套件通过可变电阻和热敏电阻演示JEITA合规性。

 

应用

  • 可穿戴设备的充电盒
  • GPS跟踪器
  • 移动销售点(mPOS)终端
  • 移动路由器
  • 便携式医疗设备
  • 移动电源
  • 无线耳机

MAX77757HEVKIT360

MAX77757 评估套件

特性和优点

  • 保护高达16V
  • 最大输入工作电压:13.7V
  • 最大充电电流:3.15A
  • 6A放电电流保护
  • 无需固件或通信介入
  • 集成USB检测
    • 集成CC检测,支持USB Type-C
    • 集成BC1.2检测,支持传统SDP、DCP和CDP
    • 自动输入限流配置
  • 带自适应输入限流(AICL)的输入电压调节
  • 反向升压功能高达5.1V、1.5A
  • 终端电压
    • 锂离子和锂聚合物电池为4.1V至4.5V
    • 磷酸铁锂电池为3.6V/3.7V
  • 安全
    • 充电安全定时器
    • NTC热敏电阻符合JEITA要求(MAX77757J)
    • 使用NTC热敏电阻(MAX77757H)以热/冷方式停止充电
    • 热关断
  • 所有功能通过引脚控制
    • 快速充电电流可通过电阻配置
    • 通过ENBST引脚使能和禁用反向升压
    • 通过STAT引脚指示充电状态
    • 通过INOKB引脚指示输入电源正常(POK)
    • 通过THM引脚禁用充电
  • 集成电源路径
  • 集成电池真关断FET
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX77757评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示符合JEITA规范的独立3.15A USB Type-C®自主充电器MAX77757。

MAX77757可在4.5V至13.7V输入电压范围内工作,快速充电电流高达3.15A,最大输入限流值为3A。MAX77757提供多种版本,以支持具有不同充电终止电压(4.1V至4.5V)的锂离子电池。它还具有用于磷酸铁锂电池的3.6V充电终止电压选项。

该评估套件具有USB Type-C Cc检测功能,电池充电性能符合USB电池充电规范修订版1.2 (BC1.2)的要求,输入插入时进行专有的适配器检测,并且能够自动将充电器输入限流值配置为输入源的最大允许电流。

MAX77757具有通过ENBST引脚使能的反向升压功能,支持向CHGIN输出5.1V/1.5A。该评估套件通过可变电阻和热敏电阻演示JEITA合规性。

 

应用

  • 可穿戴设备的充电盒
  • GPS跟踪器
  • 移动销售点(mPOS)终端
  • 移动路由器
  • 便携式医疗设备
  • 移动电源
  • 无线耳机

MAX77757JEVKIT420

MAX77757评估套件

特性和优点

  • 保护高达16V
  • 最大输入工作电压:13.7V
  • 最大充电电流:3.15A
  • 6A放电电流保护
  • 无需固件或通信介入
  • 集成USB检测
    • 集成CC检测,支持USB Type-C
    • 集成BC1.2检测,支持传统SDP、DCP和CDP
    • 自动输入限流配置
  • 带自适应输入限流(AICL)的输入电压调节
  • 反向升压功能高达5.1V、1.5A
  • 终端电压
    • 锂离子和锂聚合物电池为4.1V至4.5V
    • 磷酸铁锂电池为3.6V/3.7V
  • 安全
    • 充电安全定时器
    • NTC热敏电阻符合JEITA要求(MAX77757J)
    • 使用NTC热敏电阻(MAX77757H)以热/冷方式停止充电
    • 热关断
  • 所有功能通过引脚控制
    • 快速充电电流可通过电阻配置
    • 通过ENBST引脚使能和禁用反向升压
    • 通过STAT引脚指示充电状态
    • 通过INOKB引脚指示输入电源正常(POK)
    • 通过THM引脚禁用充电
  • 集成电源路径
  • 集成电池真关断FET
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX77757评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示符合JEITA规范的独立3.15A USB Type-C®自主充电器MAX77757。

MAX77757可在4.5V至13.7V输入电压范围内工作,快速充电电流高达3.15A,最大输入限流值为3A。MAX77757提供多种版本,以支持具有不同充电终止电压(4.1V至4.5V)的锂离子电池。它还具有用于磷酸铁锂电池的3.6V充电终止电压选项。

该评估套件具有USB Type-C Cc检测功能,电池充电性能符合USB电池充电规范修订版1.2 (BC1.2)的要求,输入插入时进行专有的适配器检测,并且能够自动将充电器输入限流值配置为输入源的最大允许电流。

MAX77757具有通过ENBST引脚使能的反向升压功能,支持向CHGIN输出5.1V/1.5A。该评估套件通过可变电阻和热敏电阻演示JEITA合规性。

 

应用

  • 可穿戴设备的充电盒
  • GPS跟踪器
  • 移动销售点(mPOS)终端
  • 移动路由器
  • 便携式医疗设备
  • 移动电源
  • 无线耳机

MAX77757JEVKIT435
MAX77757评估套件
MAX77757HEVKIT360
MAX77757 评估套件
MAX77757JEVKIT420
MAX77757评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77757的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览