MAX77655

不推荐用于新设计

低IQSIMO PMIC,提供4路输出和高达700mA的总输出电流

尺寸减小20%,BOM减少15%

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高度集成
    • 4路输出、单电感多输出(SIMO)升/降压稳压器
    • 所有SIMO通道支持0.5V至4.0V输出电压范围
    • 低功耗模式下,使能2路输出时典型IQ为6.9μA
    • > 700mA输出电流 @ 3.7VIN和1.8VOUT
    • 高达90%效率 @ 3.7VIN和1.8VOUT
  • 高度灵活和可配置
    • I2C兼容接口
    • 提供工厂OTP选项
  • 小尺寸
    • 3.95mm2晶圆级封装(WLP)
    • 16焊球、0.5mm焊距、4 x 4阵列
MAX77655
低IQSIMO PMIC,提供4路输出和高达700mA的总输出电流
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX77655EVKIT

MAX77655评估套件

特性和优点

  • 易于使用
  • GUI驱动的I2C接口
  • 装配完成并经过全面测试
  • 板载电子负载
  • 电子负载具有稳态、瞬态和随机模式
  • 板载ADC
  • 评估多个按键选项
  • 适用于各种封装的宽电感焊盘

产品详情

MAX77655评估套件(EV套件)可用于对MAX77655 CCM单电感、多输出(SIMO)稳压器和I2C接口进行轻松实验

基于Windows®的软件提供简单易用的图形界面以及基于寄存器的详细接口,方便使用MAX77655的功能。

MAX77655EVKIT
MAX77655评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77655的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览