MAX77643

推荐新设计使用

超可配置PMIC,具有93%峰值效率单电感、3输出降压-升压稳压器、1-LDO,可延长电池使用时间

3路SIMO输出,峰值效率为93%

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高度集成
    • 3路输出、单电感多输出(SIMO)降压-升压稳压器
      • 所有SIMO通道均支持0.5V至5.5V的宽输出电压范围
    • 1个150mA LDO
      • LSW模式下为100mA
    • 2个GPIO (MAX77643)
    • 看门狗定时器(MAX77643)
  • 超低功耗SIMO
    • 工作电流:5μA(3个SIMO通道+ 1个LDO)
    • 每个SIMO通道的工作电流:1μA
    • 关断电流:0.3μA
    • 仅升压模式下的峰值效率:93%
    • 仅降压模式下的峰值效率:91%
    • VOUT = 1.8V时输出纹波小于20mVpp
    • 低功耗模式到正常功耗模式自动转换
  • 灵活且可配置
    • 超可配置的电阻可编程输出电压(MAX77642)
    • I2C可编程输出电压(MAX77643)
  • 小尺寸
    • 4.24mm2晶圆级封装(WLP)
    • 25引脚、0.4mm间距、5 x 5阵列封装
MAX77643
超可配置PMIC,具有93%峰值效率单电感、3输出降压-升压稳压器、1-LDO,可延长电池使用时间
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX77643EVKIT

MAX77643评估套件

特性和优点

  • 易于使用
  • GUI驱动的I2C接口
  • GPIO LED
  • 装配完成并经过全面测试
  • 板载电子负载
    • 稳态、瞬态和随机模式
  • 评估按钮和滑动开关的按键选项

产品详情

MAX77643评估套件(EV套件)可用于对MAX77643的各种功能进行轻松实验,包括SIMO升压-降压稳压器、线性稳压器、开/关控制器和I2C接口。

基于Windows®的软件提供简单易用的图形界面以及基于寄存器的详细接口,方便使用MAX77643的功能。

 

应用

  • 健身、健康和运动监控器
  • 新一代可听戴设备
  • 便携式消费电子设备
  • 安全与安保监控器

eval board
MAX77642EVKIT

MAX77642评估套件

特性和优点

  • 易于使用
  • GUI驱动的I2C接口
  • 装配完成并经过全面测试
  • 板载电子负载
    • 稳态、瞬态和随机模式
  • 演示端到端模拟多路复用器实现方案
  • 板载ADC

产品详情

MAX77642评估套件(EV套件)可用于对MAX77642的各种功能进行轻松实验,包括SIMO和板载电子负载的电阻可编程性。

基于Windows®的软件提供了用户友好的图形界面来管理板载电子负载。

 

应用

  • 健身、健康和运动监控器
  • 新一代可听戴设备
  • 便携式消费电子设备
  • 安全与安保监控器

MAX77643EVKIT
MAX77643评估套件
MAX77642EVKIT
MAX77642评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77643的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览