MAX77324

推荐新设计使用

4.8VIN、1.5A、高效、超小尺寸Buck转换器

超小尺寸、6.89mm2总方案面积、1.5A buck转换器,93%效率,适用于单节电池应用

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 1.5A输出电流降压转换器
  • VIN范围:2.5V至4.8V
  • VOUT可调范围:0.6V至2V,精度为±2%
  • MAX77324EWTAD+
    • 跳跃模式,可以提高轻负载效率
    • 静态电流:40µA
  • MAX77324GEWTAD+
    • 仅PWM模式
  • 峰值效率:93%(3.8VIN、1.8VOUT
  • 关断电流:1µA
  • 2MHz标称开关频率
  • 使能引脚用于直接硬件控制
  • 逐周期电感限流
  • UVLO、软启动、有源输出放电、短路和热关断保护
  • 1.22mm x 0.85mm、6引脚WLP封装
    • 解决方案总面积:6.89mm2
    • 使用小型0603 0.47µH电感
MAX77324
4.8VIN、1.5A、高效、超小尺寸Buck转换器
MAX77324 Block Diagram MAX77324 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

SIMPLIS Models 1


评估套件

eval board
MAX77324EVKIT

MAX77324 评估板

特性和优点

  • 经过验证的PCB参考设计和布局
  • 完全装配并经过测试
  • 支持高精度测量的检测点
  • 测试点和使能跳线

产品详情

MAX77324评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估高效、同步降压型DC-DC转换器,器件集成MOSFET,工作在2.5V至4.8V输入电压范围、0.6V至2V输出电压范围,支持高达1.5A负载电流。负载条件变化时,器件自动在PWM和SKIP工作模式之间切换。

应用

  • 单节电池供电设备
  • 物联网(IoT)设备
  • 便携/可穿戴设备
  • 空间受限的设备

MAX77324EVKIT
MAX77324 评估板
MAX77324EVKIT: Board Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max77324的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览