MAX757
量产3.3V/5V/可调输出、升压型DC-DC转换器
对于新设计推荐使用性能更好的器件:MAX1674/MAX1675/MAX1676
- 产品模型
- 5
产品详情
- 可在低至0.7V输入电源电压下工作
- 200mA时效率为87%
- 静态电流:60µA
- 具有活动参考和LBI检测器的20µA关断模式
- 500kHz最大开关频率
- 整个温度范围内的基准容差为±1.5%
- 低电池电量检测器(LBI/LBO)
- 8引脚DIP和SO封装
MAX756/MAX757是CMOS升压型DC-DC开关稳压器,适用于小型的低输入电压或电池供电系统。MAX756接受低至0.7V的正输入电压,并将其转换为更高的3.3V或5V引脚可选输出电压。MAX757为可调版本,接受低至0.7V的输入电压,并产生2.7V至5.5V范围内的更高可调输出电压。MAX756/MAX757的典型满载效率超过87%。
MAX756/MAX757在之前器件的基础上进行了三项改进。物理尺寸减小——MOSFET功率晶体管实现的高开关频率(高达0.5MHz)支持使用小型(< 5mm直径)表面贴装磁性元件。效率提高到87%(比采用双极性技术制造的低压稳压器高10%)。通过CMOS结构和专门设计的恒定关断时间脉冲频率调制控制方案,电源电流降至60µA。
应用
- 2节和3节电池供电设备
- 3.3V至5V升压转换
- 血糖表
- 医疗仪表
- 掌上电脑
- 个人数据通信/计算机
- 便携式数据收集设备
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX757CPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX757CSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX757CSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX757ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX757ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX757CSA+ | 量产 | |
MAX757CSA+T | 量产 | |
MAX757ESA+ | 量产 | |
MAX757ESA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
内部电源开关升压稳压器 1 | ||
MAX1674 | 量产 | 高效率、低电源电流、紧凑的、升压型DC-DC转换器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX757的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论