MAX713
量产NiCd/NiMH电池快速充电控制器
为1节至16节电池充电,充电速率可达4C
- 产品模型
- 6
产品详情
- 快速充电镍氢或镍镉电池
- 电压斜率、温度和定时器快速充电截止
- 为1至16节串联电池充电
- 充电时为电池负载供电(线性模式)
- C/4至4C快速充电速率
- C/16涓流充电速率
- 自动从快速充电切换到涓流充电
- 线性模式功率控制
- 不充电时电池消耗5µA(最大值)
- 5V分流稳压器为外部逻辑供电
MAX712/MAX713使用比最大电池电压至少高1.5V的直流电源对镍氢(NiMH)和镍镉(NiCd)电池进行快速充电。1至16节串联电池的速率充电可以高达4C。电压斜率检测模数转换器、定时器和温度窗口比较器用于确定充电完成。MAX712/MAX713通过板载+5V分流稳压器从直流电源供电。不充电时,它们从电池中消耗的最大电流为5µA。通过低侧电流检测电阻可以调节电池充电电流,同时仍然向电池负载供电。
MAX712通过检测零电压斜率来终止快速充电,而MAX713则采用负电压斜率检测方案。这两个器件均采用16引脚DIP和SO封装。外部元件仅需一个外部电源PNP晶体管、阻断二极管、三个电阻和三个电容。
提供评估套件:要对该线性充电器进行快速评估,请订购MAX712EVKIT-DIP。
应用
- 蜂窝电话
- 无线电话
- 手持终端
- 膝上型电脑、笔记本电脑和掌上型电脑
- 便携式音响
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 3
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX713CPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX713CSE+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX713CSE+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX713EPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX713ESE+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX713ESE+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 18, 2021 - 1702RA ASSEMBLY |
||
MAX713CSE+ | 量产 | |
8月 18, 2021 - 1702RN ASSEMBLY |
||
MAX713CSE+T | 量产 | |
MAX713ESE+ | 量产 | |
MAX713ESE+T | 量产 | |
5月 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
MAX713ESE+ | 量产 | |
MAX713ESE+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX713的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论