MAX1612
备用桥接电池控制器,用于笔记本电脑
利用备份电池控制器可以减少笔记本电脑的备份(桥接)电池节数
Viewing:
产品详情
- Reduce Battery Size and Cost
- Four Key Circuit Blocks
- Adjustable Boost DC-DC Converter
- NiCd/NiMH Trickle Charger
- Always-On Linear Regulator (+28V Input)
- Low-Battery Detector
- Low 18µA Quiescent Current
- Selectable Charging/Discharging Rates
- Preset Linear-Regulator Voltage
- 5V (MAX1612)
- 3.3V (MAX1613)
- 4V to 28V Main Input Voltage Range
- Internal Switch Boost Converter
- Small 16-Pin QSOP Package
应用
- 备用电池应用
- 笔记本电脑
- 便携式设备
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max1612的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论