MAX7032

量产

低成本、基于晶振的可编程ASK/FSK收发器,带有N分频PLL

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单电源供电:+2.1V至+3.6V或+4.5V至+5.5V
  • 单晶体收发器
  • 用户可调节的300MHz至450MHz载波频率
  • ASK/OOK和FSK调制解调
  • 通过分数N分频PLL寄存器实现用户可调的FSK频偏
  • 具有fXTAL/4096载波频率间隔的灵活发送器频率合成器
  • 为50Ω负载提供+10dBm输出功率
  • 内置TX/RX开关
  • 内置发送和接收PLL、VCO和环路滤波器
  • > 45dB的镜频抑制比
  • 典型RF灵敏度为*
    • ASK:-114dBm
    • FSK:-110dBm
  • 可由外部滤波器选择IF频带
  • 具有高动态范围的RSSI输出
  • 自动低功耗管理模式
  • < 12.5mA的发送模式电流
  • < 6.7mA的接收模式电流
  • < 23.5µA的寻检模式电流
  • < 800nA的关断电流
  • 快速上电启动,< 250µs
  • 小尺寸32引脚、薄型QFN封装
MAX7032
低成本、基于晶振的可编程ASK/FSK收发器,带有N分频PLL
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ISM RF收发器< 1GHz 1
MAX7030 推荐新设计使用 低成本、315MHz和433.92MHz ASK收发器,带有N分频PLL
产品 1
MAX7031 低成本、308MHz、315MHz和433.92MHz FSK收发器,带有N分频PLL
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX7032EVKIT-433

MAX7032 评估板

特性和优点

  • 经过验证的电路板布局
  • 经过验证的元器件清单
  • 电路板提供多个测试点
  • 提供315MHz或433.92MHz优化设计
  • 通过更改元件,工作在300MHz至450MHz频段
  • Windows 2000/ XP兼容软件
  • 完全装配并经过测试
  • 配合用户提供的连接器和天线,构成独立的接收器

产品详情

MAX7032评估系统(EVSYS)为完备的收发器系统,由MAX7032评估板(EV kit)和Maxim CMAXQUSB通信模块(CMOD)组成。为了使用个人计算机(PC)全面评估MAX7032,请订购完整的评估系统(MAX7032EVSYS);如果从之前订购的Maxim系统或其他微控制器(μC)系统得到了CMAXQUSB模块,则只需单独订购评估板(MAX7032EVKIT)。

MAX7032评估板用于详细评估MAX7032 ASK/FSK收发器,支持测试器件的RF性能。RF输入使用50Ω匹配网络和SMA连接器,便于连接测试设备。器件可通过CMAXQUSB电路板进行编程。

MAX7032评估板有两个版本:315MHz和433. 92MHz版本。针对这些频率优化无源补偿。可更改元件使其工作在300MHz至450MHz RF频率。

为方便部署客户设计,MAX7032评估板提供经过验证的印刷电路板(PCB)布局,很容易复制,加快用户产品上市时间。可从以下网址下载PCB gerber文件: www.maximintegrated.com

应用

  • 双向遥控钥匙
  • 车库开门器
  • 家庭自动化
  • 本地遥感勘测系统
  • 远端控制
  • 遥感
  • 安全系统
  • 烟雾报警器

MAX7032EVKIT-315

MAX7032 评估板

特性和优点

  • 经过验证的电路板布局
  • 经过验证的元器件清单
  • 电路板提供多个测试点
  • 提供315MHz或433.92MHz优化设计
  • 通过更改元件,工作在300MHz至450MHz频段
  • Windows 2000/ XP兼容软件
  • 完全装配并经过测试
  • 配合用户提供的连接器和天线,构成独立的接收器

产品详情

MAX7032评估系统(EVSYS)为完备的收发器系统,由MAX7032评估板(EV kit)和Maxim CMAXQUSB通信模块(CMOD)组成。为了使用个人计算机(PC)全面评估MAX7032,请订购完整的评估系统(MAX7032EVSYS);如果从之前订购的Maxim系统或其他微控制器(μC)系统得到了CMAXQUSB模块,则只需单独订购评估板(MAX7032EVKIT)。

MAX7032评估板用于详细评估MAX7032 ASK/FSK收发器,支持测试器件的RF性能。RF输入使用50Ω匹配网络和SMA连接器,便于连接测试设备。器件可通过CMAXQUSB电路板进行编程。

MAX7032评估板有两个版本:315MHz和433. 92MHz版本。针对这些频率优化无源补偿。可更改元件使其工作在300MHz至450MHz RF频率。

为方便部署客户设计,MAX7032评估板提供经过验证的印刷电路板(PCB)布局,很容易复制,加快用户产品上市时间。可从以下网址下载PCB gerber文件: www.maximintegrated.com

应用

  • 双向遥控钥匙
  • 车库开门器
  • 家庭自动化
  • 本地遥感勘测系统
  • 远端控制
  • 遥感
  • 安全系统
  • 烟雾报警器

MAX7032EVKIT-433
MAX7032 评估板
MAX7032EVKIT-315
MAX7032 评估板

参考电路

5404fig01
LFRD003 参考设计

Water Meter Automatic Meter Reading (AMR) Reference Design

特性和优点

  • Proven printed circuit board (PCB) layout
  • Proven component parts list
  • Preprogrammed transceiver (TRX) pair for quick demonstration capabilities
  • Free MAXQ® microcontroller programming tools available for flexible operations
5406fig00c
LFRD004 参考设计

2-Way Remote Control Reference Design

特性和优点

Features

  • Proven printed circuit board (PCB) layout
  • Proven component parts list
  • Preprogrammed transceiver (TRX) pair for quick demonstration capabilities
  • Free MAXQ® microcontroller programming tools available for flexible operation

Quick Start

  1. Pull the two RC boards out of box and connect the batteries.
  2. Connect an antenna/cable to each of the MMCX connectors.
  3. Position the radios within about 1m to 2m of each other and press the switch on one of the boards. The 2-way remote control will broadcast a frame and receive an echo back, indicated by the green LED.
5391fig00a
LFRD002 参考设计

Wireless Automatic Meter Reading Reference Design

特性和优点

Features

  • Proven printed circuit board (PCB) layout
  • Proven component parts list
  • Preprogrammed transceiver (TRX) pair for quick demonstration capabilities
  • Free MAXQ® microcontroller programming tools available for flexible operation

Quick Start

  1. Pull the three boards (two MTR boards and the RDR board) out of box and install the batteries.
  2. Connect the RDR antenna.
  3. Navigate the RDR menu system MAIN MENU -> AMR MENU -> START COMM
LFRD003
Water Meter Automatic Meter Reading (AMR) Reference Design
LFRD004
2-Way Remote Control Reference Design
LFRD002
Wireless Automatic Meter Reading Reference Design

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7032的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览