概览

优势和特点

  • 3.3V JTAG接口
  • 通过USB至JTAG接口板简化代码装载及调试
  • USB至JTAG接口板实现在应用调试功能
  • 单步执行跟踪
  • 通过代码地址和数据存储器地址实现断点操作
  • 查看、编辑寄存器和数据存储器

产品详情

MAXQ® USB至JTAG评估套件(EV kit)是经过预先编程的接口板,用作MAXQ微控制器的USB至JTAG编程和调试适配器。评估套件包含电路板和10针JTAG接口电缆,配合A至Mini-B USB电缆(用户提供),评估板能够支持运行在PC上的兼容软件,装载并调试MAXQ微控制器的可编程软件代码。软件包支持USB至JTAG适配器,包含IAR Embedded Workbench® IDE,用于C语言编程,Maxim免费提供支持基于汇编工程的MAX-IDE和用于装载、验证预编译Intel十六进制格式文件的微控制器工具套件(MTK)。