MAX6972
16路输出PWM LED驱动器,用于信息板
EZCascasde™ LVDS串行接口,35Mbps数据速率简化了大显示屏的设计与制造,并降低成本
产品详情
- 16路LED电流吸收输出(两组8路)
- 使用多路复用器可驱动32个LED
- 33MHz时钟支持每秒63帧的视频传输
- 恒流输出校准在11mA至55mA范围可调,调节级数为256
- EZCascade™接口简化多个驱动器的级联,无需外部缓冲器
- 12位或14位PWM LED亮度控制
- 7位或5位显示板PWM亮度控制
- +3V至+7V LED电源
- +3.0V至+3.6V逻辑电源
- LED开路故障检测
- 可选择看门狗定时器在连接失败时屏蔽显示器
- 工作在-40°C至+125°C温度范围
MAX6972/MAX6973高精度、吸电流、16路输出PWM LED驱动器,能够驱动红、绿和/或蓝光LED,适用于全彩色信息板和视频显示器。每路输出都带有12位(MAX6972)或14位(MAX6973) PWM亮度(色彩)控制以及7位(MAX6972)或5位(MAX6973) PWM全局亮度控制。MAX6972/MAX6973还包含有LED开路故障检测电路和一个看门狗定时器。
驱动器具有两组8路输出,在RGB应用中,每组驱动一种特定颜色。标准应用采用3片MAX6972/MAX6973驱动8路RGB LED。每组8路输出的满量程电流可以在11mA至55mA范围调整,调节级数为256 (每级0.3125%),用于校准每种颜色。
MAX6972/MAX6973可以使用/MUX0和/MUX1输出选择复用器,用来驱动外部PNP晶体管,多路复用器扩展了MAX6972/MAX6973驱动,能够驱动32个LED。
MAX6972/MAX6973采用3.0V至3.6V电源供电,LED电源电压范围为3V至7V。LED驱动器只需提供高于LED导通压降0.8V的电压,为每个LED提供单独的电源电压可以使功耗最小。
串行接口使用差分信号传输高速时钟和数据以降低EMI,保证信号完整性。MAX6972/MAX6973为所有接口提供缓冲,在需要大量驱动器的模块中可以简化器件级联。
当内部看门狗定时器使能时,如果40ms内没有任何输入触发信号,器件将自动清除像素数据寄存器,并屏蔽显示器。
MAX6972/MAX6973采用32引脚TQFN封装,可工作在汽车级-40°C至+125°C温度范围。
如需了解24路输出、驱动电流为6mA至30mA的软件兼容器件,请参考MAX6974/MAX6975数据资料。
应用
- 图形板
- LED信息板
- LED视频显示板
- 信息牌
- 信息牌(VMS)
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 3 | ||
MAX6975 | 24路输出PWM LED驱动器,用于信息板 | |
MAX6961 | 4线串行接口、8 x 8点阵图形LED驱动器 | |
MAX6963 | 4线串行接口、8 x 8点阵图形LED驱动器 | |
吸电流LED驱动器 1 | ||
MAX6974 | 量产 | 24路输出PWM LED驱动器,用于信息板 |
显示驱动器电子器件 5 | ||
MAX6969 | 量产 | 16端口、5.5V恒流LED驱动器 |
MAX6960 | 量产 | 4线串行接口、8 x 8点阵图形LED驱动器 |
MAX6962 | 最后购买期限 | 4线串行接口、8 x 8点阵图形LED驱动器 |
MAX6979 | 量产 | 16端口、5.5V恒流LED驱动器,带有LED故障检测和看门狗 |
MAX6971 | 量产 | 16端口、36V恒流LED驱动器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max6972的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论