MAX6820
量产SOT23封装、电源排序器
用于双/多电压供电系统的电源排序器,控制电源的通/断,保证系统的高可靠性
- 产品模型
- 2
产品详情
- 可调原边电源电压监控器(可监控低至0.62V电压)
- 通过内部电荷泵增强外部副边电源N沟道MOSFET开关
- 从原边电源良好到副边电源使能的延迟时间
- 出厂固定200ms (MAX6819)
- 电容可调(MAX6820)
- 逻辑驱动ENABLE输入(MAX6819)
- 不受快速电压瞬变的影响
- 外部元件很少
- 工作温度范围:–40°C至+125°C
- 小型6引脚SOT23封装
MAX6819/MAX6820是用于双电压微处理器(µP)和多电压系统的电源时序控制器。这些器件监控原边电源电压并为副边电源电压使能/禁用外部N沟道MOSFET开关。MAX6819/MAX6820用于在无法确保系统上电/断电特性时控制本地元件电压时序(电源来自多电压系统总线、银盒,或者必须以不同模式对同一板上的元件进行时序控制)。这些小型电源时序控制器提高了系统可靠性。
MAX6819/MAX6820包含一个具有外部可调阈值的内部基准电压源/比较器,用于监控原边电源。当原边电源低于所需阈值时,外部副边电源MOSFET开关禁用。当原边电源超过阈值时,内部电荷泵激活,且外部MOSFET开关使能,以将副边电源连接到负载。电荷泵全面增强了N沟道MOSFET开关,以提供非常低的RDS-ON压降。这些器件可以相互连接以支持各种电源时序控制优先级,例如VI/O在VCORE之前,或VCORE在VI/O之前。
MAX6819具有逻辑驱动的EN输入,用于使能/禁用外部MOSFET驱动,并包含一个内部固定的200ms使能超时周期(VPRIMARY GOOD至VSECONDARY ENABLE)。MAX6820支持使用单个外部电容调节使能超时周期。两款器件的额定温度范围为汽车级温度范围(-40°C至+125°C),并采用节省空间的6引脚SOT23封装。
应用
- 数字信号处理
- 双电压微处理器
- 多电压系统
- PowerPC®系列处理器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 2
技术文章 7
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6820UT+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX6820UT+T | 6-SOT_23-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX6820UT+ | 量产 | |
MAX6820UT+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
单电源监控器 1 | ||
MAX809 | 量产 | 3引脚微处理器复位电路 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max6820的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论