MAX6819

量产

SOT23封装、电源排序器

用于双/多电压供电系统的电源排序器,控制电源的通/断,保证系统的高可靠性

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可调原边电源电压监控器(监控器低至0.62V)
  • 通过内部电荷泵增强外部副边电源N沟道MOSFET开关
  • 从原边电源良好到副边电源的延迟使能
    • 出厂固定200ms (MAX6819)
    • 电容可调(MAX6820)
  • 逻辑驱动ENABLE输入(MAX6819)
  • 不受快速电压瞬变的影响
  • 外部元件很少
  • 工作温度范围:–40°C至+125°C
  • 小型6引脚SOT23封装
MAX6819
SOT23封装、电源排序器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单电源监控器 1
MAX809 量产 3引脚微处理器复位电路
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6819的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览