MAX6752

量产

微处理器复位电路,提供电容可调的复位/看门狗超时周期

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 工厂预置复位门限,范围1.575V至5V,级差100mV
  • 可调复位门限选项
  • 单/双路电压监视
  • 电容可调复位超时周期
  • 电容可调看门狗超时周期
  • 最小/最大(加窗)看门狗选项
  • 手动复位输入选项
  • VCC ≥ 1V时保证/RESET正常输出
  • 3.7µA电源电流
  • 推挽式或漏极开路/RESET输出选项
  • 不受电源瞬变影响
  • 小尺寸、8引脚SOT23封装
  • 通过AEC-Q100认证,有关特定/V变量信息,请参阅订购信息
MAX6752
微处理器复位电路,提供电容可调的复位/看门狗超时周期
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6752的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览