MAX6745
最后购买期限低功耗、双/三电压、SC70封装的微处理器监控电路
低功耗、双/三电压µP监控电路,SC70封装,适用于便携式设备
- 产品模型
- 3
产品详情
MAX6736–MAX6745是低功耗、二/三路电压、微处理器(µP)监控电路。如果任一被监视电压跌落至工厂设定或可调节的门限以下时,这些器件会触发系统复位,在所有电源电压上升至门限以上之后,复位信号仍将在最小超时周期内保持复位有效。与离散IC或分立元件相比,这些集成的2路/3路监控电路可显著减小系统尺寸并降低功耗。6µA低电源电流使得这些器件非常适合便携式设备。
MAX6736/MAX6737是两路固定电压µP监控电路,具有手动复位输入。MAX6738/MAX6739具有一路固定和一路可调节复位门限及手动复位输入。MAX6740/MAX6743是三路µP监控器件,具有两路固定和一路用户可调复位门限输入。MAX6741/MAX6744是两路电压µP监控器,具有电源就绪(POK)输出,可用于顺序上电。MAX6742/MAX6745监视主VCC电源并具有独立的电源失效比较器。
MAX6736–MAX6745提供工厂预置复位门限选项,可监视1.8V至5.0V I/O电源(VCC1)和0.9V至3.3V核电源(VCC2) (完整数据资料的表1)。外部可调RSTIN输入允许监视低至0.5V的电压。
这些器件具有推挽式或漏极开路复位输出以及手动复位输入和电源失效输入/输出等功能(参见完整数据资料中的Selector Guide)。MAX6736–MAX6745采用节省空间的5引脚SC70封装,工作温度范围-40°C至+85°C。
应用
- 控制器
- GPS装置
- 多电压系统
- 笔记本电脑
- PDA
- 便携式电池供电设备
- POS设备
参考资料
数据手册 2
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6745XKRD3+ | 5-SC70-N/A | ||
MAX6745XKRD3+T | 5-SC70-N/A | ||
MAX6745XKZD3+ | 5-SC70-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 9, 2015 - 1481 WAFER FAB |
||
MAX6745XKRD3+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max6745的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论