MAX6709
量产低电压、高精度、四路电压监测器,µMAX封装
- 产品模型
- 23
产品详情
- 监视四路电源电压
- 精密的、工厂预置门限选项,用于5.0V、3.3V、3.0V、2.5V和1.8V (标称值)电源
- 可调节的电压门限可监视低至0.62V的电压
- 高精度(±2.0%)可调门限输入
- 低电源电流
- MAX6709:35µA
- MAX6714:60µA
- 4个独立的、低电平有效、漏极开路输出,通过10µA内部上拉电路连接至VCC
- 140ms (最小值)复位超时周期(仅MAX6714)
- 2.0V至5.5V电源电压范围
- 不受电源瞬变影响
- 工作于-40°C至+85°C
- 小尺寸、10引脚µMAX封装
MAX6709/MAX6714是4路电压监视器,为多达四路的电源电压提供精确的监视,无需外部元件。多种工厂预置门限和电源容限可将MAX6709/MAX6714优化于各种具体应用。这些器件具有监视5.0V、3.3V、3.0V、2.5V和1.8V电压的输入选项。附加的高输入阻抗比较器可用作可调节的电压监视器、通用比较器或数字电平转换器。
MAX6709具有四路独立的漏极开路输出,它们通过10µA内部上拉电路与VCC连接。MAX6714具有漏极开路的/RESET输出和三路电源失效比较器输出,/RESET输出具有集成的复位定时。
对每个被监视电压提供电源容差为5%或10%电压门限。内部带隙基准保证在工作温度范围内误差门限的精确性。
MAX6709仅消耗35µA (典型值)的电源电流;MAX6714仅消耗60µA (典型值)的电源电流。MAX6709/MAX6714工作于2.0V至5.5V电源电压。内部欠压锁定电路在VCC跌至最低工作电压以下时强制全部四路数字输出为低电平。这四路数字输出通过弱内部上拉电路连接至VCC,支持线或连接。每个输入门限电压都具有独立的输出。MAX6709/MAX6714采用10引脚µMAX®封装,工作在扩展级温度范围(-40°C至+85°C)。
应用
- 计算机:台式机、工作站和服务器
- 数据存储设备
- 高端打印机
- 多电压系统
- 网络设备
- 服务器
- 电信
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6709AUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX6709AUB+T | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX6709AUB/GG8 | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX6709BUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX6709BUB+T | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX6709DUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX6709DUB+T | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX6709EUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX6709EUB+T | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX6709FUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX6709FUB+T | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX6709GUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX6709HUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX6709IUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX6709IUB+T | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX6709JUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX6709KUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX6709LUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX6709LUB+T | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX6709MUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX6709MUB+T | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX6709OUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX6709OUB+T | 10-MINI_SO-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX6709AUB+ | 量产 | |
MAX6709AUB+T | 量产 | |
MAX6709BUB+ | 量产 | |
MAX6709BUB+T | 量产 | |
MAX6709DUB+ | 量产 | |
MAX6709DUB+T | 量产 | |
MAX6709EUB+ | 量产 | |
MAX6709FUB+ | 量产 | |
MAX6709FUB+T | 量产 | |
MAX6709GUB+ | ||
MAX6709IUB+ | 量产 | |
MAX6709IUB+T | 量产 | |
MAX6709JUB+ | 量产 | |
MAX6709KUB+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6709的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论