MAX6700

量产

低电压、高精度、三/四路电压、微处理器监控电路,SOT封装

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 监视四路电源电压
  • 精密的、工厂预置复位门限选项,用于5.0V、3.3V、3.0V、2.5V和1.8V电源
  • 可调电压门限,可监视低至0.62V的电压,精度1.5%
  • 35µA低电源电流
  • 漏极开路/RESET输出,带有10µA内部上拉电路
  • 140ms (最小)复位超时周期
  • IN1 = 1V或IN2 = 1V时,/RESET输出有效
  • 不受监视电源的瞬变影响
  • 工作温度范围-40°C至+85°C
  • 小尺寸、6引脚SOT23封装
  • MAX6700
    低电压、高精度、三/四路电压、微处理器监控电路,SOT封装
    提问

    参考资料

    了解更多

    软件资源

    找不到您所需的软件或驱动?

    申请驱动/软件

    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    四电源或多电源监控器 5
    MAX6338 量产 四电压监控器,提供四路输出,µMAX封装
    MAX6339 量产 四电压µP监控电路,SOT封装
    MAX6709 量产 低电压、高精度、四路电压监测器,µMAX封装
    MAX6710 量产 低电压、高精度、三/四路电压、微处理器监控电路,SOT封装
    MAX6714 量产 低电压、高精度、四路电压监测器,µMAX封装
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    工具及仿真模型

    IBIS 模型 1

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6700的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论