MAX6675

量产

带有冷端补偿的K型热电偶至数字转换(0°C至+1024°C)

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 冷端温度补偿
  • 简单的SPI兼容串行接口
  • 12位、0.25°C分辨率
  • 热电偶开路检测
MAX6675
带有冷端补偿的K型热电偶至数字转换(0°C至+1024°C)
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX6675EVKIT

MAX6675评估板

特性和优点

  • 量化并显示K型热电偶的温度
  • 与SPI™兼容的串行接口
  • 易用的、菜单驱动软件
  • 采用8引脚SO封装
  • 已组装且经过测试
  • 包含Windows 95/98/2000/XP兼容软件、演示PCB及K型热电偶

产品详情

MAX6675评估板(EV kit)是一块已组装且经过测试的电路板(PCB),用于演示MAX6675热电偶数字温度传感器。它接受来自K型热电偶的输入信号并将温度转换为12位数据。

与MAX6675评估板连接的电脑可以从MAX6675获取数据。与Windows® 95/98/2000/XP兼容的软件提供友好的用户界面,用以显示12位数据并将其转换为温度值。

评估板包含一个K型热电偶,用于功能演示,最高可测温度+80°C。

如欲评估MAX6674,请索取MAX6674ISA的免费样品。

应用

  • 电器设备
  • 汽车电子
  • HVAC
  • 工业

MAX6675EVKIT
MAX6675评估板

最新评论

近期浏览