MAX6650

量产

风扇转速调节器和监控器,带有SMBus™/I²C兼容接口

风扇速度控制、监控电路,实现高性能热管理

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 适用于5V/12V风扇的闭环/开环风扇速度控制
  • 2线SMBus/I²C兼容接口
  • 监控转速计输出
    • 单个转速计(MAX6650)
    • 多达四个转速计(MAX6651)
  • 可编程警报输出
  • GPIO
  • 硬件全开覆盖
  • 同步多个风扇
  • 四个可选从机地址
  • 电源电压:3V至5.5V
  • 小型封装
    • 10引脚µMAX (MAX6650)
    • 16引脚QSOP (MAX6651)
MAX6650
风扇转速调节器和监控器,带有SMBus™/I²C兼容接口
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
风扇速度控制器 1
MAX1669 量产 风扇控制器及远端温度传感器,带有SMBus串行接口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6650的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览