MAX6639
MAX6639
量产2通道温度监测器,提供双路、自动PWM风扇速度控制器
高频、双路温度传感器和风扇控制器,地址可选,闭环工作模式
- 产品模型
- 7
Viewing:
产品详情
- 两个热敏二极管输入
- 高达25kHz的PWM输出频率
- 三个可选择的SMBus地址
- 本地温度检测
- 1°C远程测量温度精度
- 两个PWM输出用于风扇驱动(开漏,可上拉至+13.5V)
- 可编程风扇控制
- 自动风扇旋转确保风扇启动
- 受控的转速变化确保平稳的风扇转速调节
- ±3%风扇转速测量精度
- 温度检测始于POR,具有系统失效保护
- /OT和/THERM输出用于禁止或关断控制
- 测量温度高达+150°C
- MAX6639F针对n = 1.021进行优化,实现Penryn兼容
MAX6639可以监视自身温度和一路外部连接成二极管的晶体管温度,或两路外部连接成二极管的晶体管温度,这种晶体管通常内置于CPU、FPGA或GPU。2线串口采用标准的系统管理总线(SMBus™),可执行写字节、读字节、发送字节以及接收字节命令,以读取温度数据、设置报警门限。可在任意时刻通过SMBus读取温度数据,三个可编程报警输出用于产生中断、禁止或高温关断信号。
内部双路PWM风扇转速控制器根据温度数据可调节两个冷却风扇的转速,系统运行在致冷状态时能够将风扇噪声降至最小,而在功耗上升时还可提供最大的致冷效果。通过风扇转速反馈实现速率调节,以便控制风扇转速,而不仅仅是PWM占空比。速率测量精度为±4%。
MAX6639采用16引脚QSOP和16引脚薄型QFN、5mm x 5mm封装。工作在3.0V至3.6V电源电压,仅消耗500µA的电源电流。
应用
- 台式计算机
- 网络设备
- 笔记本电脑
- 投影仪
- 服务器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 6
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6639AEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX6639AEE+T | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX6639ATE+ | 16-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX6639ATE+T | 16-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX6639FAEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX6639FAEE+T | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX6639FATE+ | 16-LFCSP-5X5X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
工具及仿真模型
软件开发 1
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max6639的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论