MAX6620

量产

四通道、线性、风扇速度控制器

业内首款线性风扇控制器,具有RPM控制—单片IC能够控制四路风扇

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 采用线性(DC)驱动,可独立控制多达4路风扇
  • 采用4个外部低成本调整管
  • 以1%精度精确控制RPM
  • 受控的电压变化率,确保良好的噪声性能
  • I²C总线接口
  • 电源电压范围:3.0V至5.5V
  • 250µA (典型值)工作电流
  • 3µA (典型值)关断电流
  • 小型5mm x 5mm封装
MAX6620
四通道、线性、风扇速度控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
风扇速度控制器 4
MAX6650 量产 风扇转速调节器和监控器,带有SMBus™/I²C兼容接口
MAX6651 量产 风扇转速调节器和监控器,带有SMBus™/I²C兼容接口
MAX6660 量产 远端结温控制的风扇转速调节器,带有SMBus接口
MAX6639 量产 2通道温度监测器,提供双路、自动PWM风扇速度控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX6620EVCMAXQU

MAX6620评估板/评估系统

特性和优点

  • 3V至5.5V供电范围
  • 线性(DC)驱动可独立控制4路风扇
  • 采用4个外部低成本PNP调整管
  • 风扇故障报警输出
  • I²C/SMBus兼容接口
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX6620评估系统(MAX6620EVCMAXQU+)包含MAX6620评估板(MAX6620EVKIT+)和Maxim CMAXQUSB+命令模块。配合MAX6620评估系统(EV system)使用的Windows 2000/XP/Vista®兼容软件可从Maxim公司网站(china.maximintegrated.com/evkitsoftware)下载。

MAX6620评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的印刷电路板(PCB),可对MAX6620四通道线性风扇速度控制器进行评估。MAX6620采用四路独立的线性输出电压控制四路风扇的速度。该评估板包括3引脚风扇插头,可以方便地与风扇连接;器件还包括I²C/SMBus™接口,通过软件控制驱动电压、风扇转速、风扇配置以及风扇动态。

Maxim CMAXQUSB命令模块提供I²C/SMBus接口,并通过通用串行总线(USB)端口与计算机连接。MAX6620评估板软件提供图形用户界面(GUI),用于评估MAX6620的功能。

应用

  • 通信设备
  • 消费类产品
  • 服务器
  • 存储设备

MAX6620EVKIT

MAX6620评估板/评估系统

特性和优点

  • 3V至5.5V供电范围
  • 线性(DC)驱动可独立控制4路风扇
  • 采用4个外部低成本PNP调整管
  • 风扇故障报警输出
  • I²C/SMBus兼容接口
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX6620评估系统(MAX6620EVCMAXQU+)包含MAX6620评估板(MAX6620EVKIT+)和Maxim CMAXQUSB+命令模块。配合MAX6620评估系统(EV system)使用的Windows 2000/XP/Vista®兼容软件可从Maxim公司网站(china.maximintegrated.com/evkitsoftware)下载。

MAX6620评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的印刷电路板(PCB),可对MAX6620四通道线性风扇速度控制器进行评估。MAX6620采用四路独立的线性输出电压控制四路风扇的速度。该评估板包括3引脚风扇插头,可以方便地与风扇连接;器件还包括I²C/SMBus™接口,通过软件控制驱动电压、风扇转速、风扇配置以及风扇动态。

Maxim CMAXQUSB命令模块提供I²C/SMBus接口,并通过通用串行总线(USB)端口与计算机连接。MAX6620评估板软件提供图形用户界面(GUI),用于评估MAX6620的功能。

应用

  • 通信设备
  • 消费类产品
  • 服务器
  • 存储设备

MAX6620EVCMAXQU
MAX6620评估板/评估系统
MAX6620EVKIT
MAX6620评估板/评估系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6620的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览