MAX6613

量产

低电压模拟温度传感器,SC70封装

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 电源电压1.8V至5.5V
  • 精度4.0°C
  • 低电源电流消耗,典型值7.5µA
  • 温度范围-55°C至+130°C
  • SC70封装
  • 与LM20引脚兼容
MAX6613
低电压模拟温度传感器,SC70封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
模拟温度传感器 3
MAX6605 量产 采用SC70封装的低功耗模拟温度传感器
MAX6607 量产 低电压、模拟温度传感器,SC70及SOT23封装
MAX6608 量产 低电压、模拟温度传感器,SC70及SOT23封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6613的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论