MAX6610

量产

高精度、低功耗、6引脚SOT23封装温度传感器及电压基准

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 精度为±1°C
  • 低温漂(TC)基准(±10ppm,典型值)
  • 为ADC提供适当比例的温度输出电压
  • 集成的基准电压比例适合ADC的位加权
  • 无需校准
  • 低电源电流
  • 小巧的6引脚SOT23封装
  • 低电流关断模式
  • MAX6610
    高精度、低功耗、6引脚SOT23封装温度传感器及电压基准
    提问

    参考资料

    了解更多

    软件资源

    找不到您所需的软件或驱动?

    申请驱动/软件

    工具及仿真模型

    IBIS 模型 1

    最新评论

    近期浏览