MAX6519
预发布低成本、2.7V至5.5V、模拟温度传感器开关,SOT23封装
低成本、2.7V至5.5V模拟温度检测开关,采用SOT23封装,当管芯温度超出工厂编程的门限时产生报警信号
产品详情
- -15°C至+65°C温度范围内具有±1.5°C (最大)的高精确度
- 低功耗,典型电流22µA
- 工厂可编程门限,范围-45°C至+115°C,级差10°C
- 模拟输出允许板级测试
- 漏极开路或推挽式输出
- 引脚可选2°C或10°C滞回
MAX6516-MAX6519是低成本、完全集成的温度开关,当器件的管芯温度超过工厂可编程门限时将会触发一个逻辑输出。这些器件工作在2.7V至5.5V电源,内置固定电压基准、模拟温度传感器和比较器。它们可采用工厂预置的温度门限,范围为-45°C至+115°C,级差10°C,精度±0.5°C (典型值)。这些器件无需外部元件,电源电流典型值为22µA。滞回为2°C或10°C,可通过引脚选择。
MAX6516-MAX6519提供高温门限(+35°C至+115°C),当温度超过该门限时触发输出信号;同时也提供低温门限(-45°C至+15°C),当温度低于门限设置时触发输出信号。
这些器件提供一个和温度成正比的模拟输出,并且能够稳定工作在1000pF以内的容性负载下。MAX6516-MAX6519可以工作在-55°C至+125°C温度范围内,电源电压为2.7V至5.5V。如需检测低于-45°C的温度,电源电压应高于4.5V。
MAX6516和MAX6518具有高电平有效、推挽式输出。MAX6517和MAX6519具有低电平有效、漏极开路输出。这些器件均采用节省空间的5引脚SOT23封装。
应用
- 风扇控制
- 笔记本电脑,台式PC
- 高温/低温保护
- RAID
- 服务器
- 温度报警
- 温度控制
- 测试设备
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6519的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论