MAX6510

量产

电阻设定门限的SOT温度开关

电阻可编程温度比较器,SOT23封装!

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 阈值精度为±0.5°C
  • 阈值精度为±4.7°C(最大值)(-40°C至+125°C)
  • 温度阈值由1%的外部电阻设置
  • 设置热端或设置冷端选项
  • 电源电流低至32µA
  • 开漏型、推挽型输出;带内部上拉电阻的开漏输出
  • 可通过引脚选择2°C或10°C滞回
  • SOT23封装
MAX6510
电阻设定门限的SOT温度开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6510的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览