MAX6505

量产

双温度门限SOT温度开关

双温比较器,SOT23封装!小尺寸、简单、低功耗

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 整个温度范围内的阈值精度为±0.5°C(典型值)
  • 无需外部元件
  • 低成本
  • 电源电流:30µA(典型值)
  • 工厂编程阈值范围为-40°C至+125°C,增量为5°C
  • 开漏输出(MAX6505/MAX6507)、推挽输出(MAX6506/MAX6508)
  • 引脚可选2°C、10°C迟滞(MAX6507/MAX6508)
  • 引脚可选+5°C、+10°C、+20°C、+30°C TALARM - TWARN(MAX6505/MAX6506)
  • SOT23封装
    MAX6505
    双温度门限SOT温度开关
    提问

    参考资料

    了解更多

    软件资源

    找不到您所需的软件或驱动?

    申请驱动/软件

    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    温度开关 6
    MAX6501 量产 采用SOT23封装的低成本、+2.7V至+5.5V、微功耗温度开关
    MAX6502 量产 低成本、+2.7V至+5.5V、微功耗温度开关,SOT23封装
    MAX6503 量产 低成本、+2.7V至+5.5V、微功耗温度开关,SOT23封装
    MAX6504 量产 低成本、+2.7V至+5.5V、微功耗温度开关,SOT23封装
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6505的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览