MAX6502

量产

低成本、+2.7V至+5.5V、微功耗温度开关,SOT23封装

业内最简单的温度检测器—易使用、低成本、无需外部元件!

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 整个温度范围内的阈值精度为±0.5°C(典型值)
  • 无需外部元件
  • 低成本
  • 电源电流:30µA
  • 工厂编程阈值范围为-45°C至+125°C,增量为10°C
  • 开漏输出(MAX6501/MAX6503)、推挽输出(MAX6502/MAX6504)
  • 引脚可选2°C或10°C迟滞
  • SOT23-5封装
MAX6502
低成本、+2.7V至+5.5V、微功耗温度开关,SOT23封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6502的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论