MAX6399
量产高压、过压/欠压保护开关控制器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高压支持(72V)允许直接监测,保证系统在汽车和工业应用可靠工作
- 宽电源电压范围(5.75V至72V)
- 工作在-40°C至+125°C
- 可调节DC-DC输入欠压门限,提供电源就绪输出
- 可调节DC-DC输出过压门限
- 集成保护功能,提高系统可靠性
- 标准工作模式下,内部电荷泵为n沟道MOSFET提供强驱动(VGS = 10V)
- 过压状态下,迅速关断栅极,吸收20mA电流
- 高压瞬变时,闭锁外部n沟道MOSFET
- 热关断保护
MAX6399是小尺寸、高压/过压保护电路。这些器件监视DC-DC输出电压,在过压情况下能够迅速断开电源与DC-DC负载的连接。当DC-DC输入电压跌落到所设置的门限以下时,输出电源就绪信号。这个控制器的架构允许按照负载电流的需要选择外部n沟道MOSFET。
当所监视的DC-DC输出电压低于用户设置的过压门限时,MAX6399的栅极驱动输出为高电平,为n沟道MOSFET提供强驱动。MAX6399的内部电荷泵使栅极电压达到10V,高于输入电压(VGS = 10V),大大增强了外部n沟道MOSFET的驱动,减小漏-源电阻。
当所监视的输出电压升高至用户设置的过压门限时,栅极驱动输出迅速拉低,断开MOSFET,而且,MOSFET将一直保持断开状态,直到MAX6399重新上电或刷新/SHDN输入为止。MAX6399还包括一个逻辑低电平关断输入,禁止栅极驱动。当MAX6399温度达到热关断门限时,内部高温监视器也能禁止栅极驱动。
该器件可工作在5.75V至72V宽电源电压范围内,采用小尺寸、TDFN封装,工作温度范围:-40°C至+125°C。
应用
- 网络
- RAID
- 服务器
- 电信
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
应用笔记 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6399ATA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX6399ATA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6399的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论