MAX6343

量产

6引脚、微处理器复位电路,带有电源失效比较器

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 小型6引脚SOT23封装
  • 精密的出厂设置VCC复位阈值介于2.33V和4.63V之间
  • 低至VCC = +1V时确保低电平有效RESET有效
  • 复位脉冲宽度:100ms(最小值)
  • 去抖CMOS兼容手动复位输入
  • 电压监控器,监控有无电源故障或低电池电量警告
MAX6343
6引脚、微处理器复位电路,带有电源失效比较器
MAX6342、MAX6343、MAX6344、MAX6345:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max6343的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览